Полиэфирные корпуса

Полиэфирные корпуса

Прочность и многообразие

Больше не бывает: предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте корпусов из полиэфира CLIPSAFE.

Вернуться к Коробки подключения и полые корпуса

Категории

Искать в Полиэфирные корпуса

Показать все продукты в этой категории

В большой ассортимент корпусов из полиэфира CLIPSAFE входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также для невзрывоопасных областей производственной промышленности. Весь ассортимент полых корпусов CLIPSAFE по желанию поставляется в обработанном виде и полностью укомплектованным. Для применения во взрывоопасных областях мы поставляем клеммные коробки с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Преимущества для вас

  • Большое разнообразие благодаря 46 прочным стандартным корпусам трех видов конструкций в качестве основы индивидуальных коробок подключения
  • Экономия места благодаря вариантам корпусов с двойными уровнями расключения
  • Индивидуальность благодаря вариантам со смотровым окошком и без него
  • Все из одних рук благодаря индивидуальной комплектации любыми изделиями из ассортимента Phoenix Contact
  • Надежное применение вне помещений благодаря классу защиты IP66 по EN 60529
  • Универсальное применение благодаря широкому температурному диапазону от -40 °C до +100 °C
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Предложение на обработанные полые корпуса

Для создания запроса на индивидуальные корпуса используйте наш удобный формуляр запроса. В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

  • на основе файла PROJECT complete
  • на основе чертежа или
  • на основе ваших специальных параметров.

Всего за несколько шагов вы создадите ваш запрос на решение:

Корпус из полиэфира с крышкой

Корпус из полиэфира с крышкой  

Корпус из полиэфира с крышкой

 

  • Варианты: 27 типов от 55 мм x 55 мм x 37 мм до 400 мм x 400 мм x 201 мм
  • Материал: усиленный стекловолокном полиэфир, серый
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C, по запросу силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C

Корпус из полиэфира с дверцей

Корпус из полиэфира с дверцей  

Корпус из полиэфира с дверцей

 

  • Варианты: 16 типов от 120 мм x 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм x 250 мм, со смотровым окошком и без него
  • Запор дверцы: трехгранный, четырехгранный ключ, ключ с двумя бородками и ручка
  • Угол открывания дверцы: до 135°
  • Материал: усиленный стекловолокном полиэфир, серый
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударопрочность: 7 джоулей согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: до IP66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C

Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения

Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения  

Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения

 

  • Варианты: 3 типа 177 мм x 177 мм x 145 мм, 360 мм x 177 мм x 145 мм и 360 мм x 360 мм x 145 мм
  • Материал: усиленный стекловолокном полиэфир, серый
  • Класс горючести согласно UL 94: V0, без галогенов
  • Ударопрочность: 7 джоулей согласно EN 60079-0
  • Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
  • Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C … +100 °C, по запросу силиконовое уплотнение -55 °C … +130 °C

Полиэфирные коробки подключения CLIPSAFE

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE  

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Для создания запроса на разработку индивидуальной коробки подключения воспользуйтесь бланком запроса в категории:

«Коробки подключения».

В нем вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48