Вставные клеммы

Вставные клеммы

Вставные соединительные элементы

Создавайте модульные распределительные устройства, экономя при этом время — это касается передачи сигналов, а также разводки силового кабеля.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Вставные клеммы

Показать все продукты в этой категории

От электрошкафа до комплексной установки — разъемные соединения повсеместно используются в современной технике. Особо быстрое и универсальное выполнение монтажа и пусконаладочных работ при помощи вставных клемм от Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Свободный выбор технологии соединения благодаря унифицированной конструкции зоны подключения COMBI
  • Возможность передачи номинального тока 41 A и номинального напряжения 1 000 В — благодаря мощному вставному штекерному
  • Высокая степень безопасности благодаря исполнению с защитой от прикосновения
  • Защита от неправильного подсоединения благодаря индивидуальному кодированию
  • Простое распределение потенциалов, двойные функциональные отверстия
  • Устойчивость к вибрации: имеются механизмы фиксации
  • Абсолютная гибкость благодаря возможности самостоятельной сборки штекеров

Модульное конструирование установок при помощи вставных клеммных блоков

Экономия места, времени и затрат благодаря подаче питания в электрошкаф при помощи вставных клеммных блоков.  

Экономия места, времени и затрат благодаря подаче питания в электрошкаф при помощи вставных клеммных блоков.

Штекерная система COMBI гарантирует неограниченную гибкость.

От питания электрошкафа и подачи питания на сильноточные и управляющие компоненты оборудования до быстрого монтажа децентрализованных элементов установки. Штекерная система COMBI станет идеальным решением.

Эта система имеет множество различных преимуществ. Штекерные компоненты можно легко и быстро установить в электрошкафу или извлечь из него. Вставные кольцевые шины обеспечивают надежную подачу питания от одного электрошкафа к другому. Муфты для навесного соединения подходят не только для электромонтажа в самых стесненных условиях. С их помощью можно без проблем удлинить подготовленные кабели.

Гибкость и число возможностей стандартизированных участков для установки штекера системы COMBI убедили многие известные компании. Так, компания Rittal применяет систему COMBI и интегрировала штекерные участки в новые адаптеры RILine 60 для оборудования.

Самостоятельная сборка штекеров

Самостоятельная сборка штекеров  

Самостоятельная сборка штекеров

В ассортименте штекеры и муфты COMBI для модульного конструирования в зависимости от области применения в готовом исполнении с количеством контактов до 15 или в исполнении для самостоятельной сборки.

Многопроводная клемма с шестью точками подключения

Многопроводная клемма с шестью точками подключения  

Многопроводная клемма с шестью точками подключения

Три контакта push-in, например, для внутреннего электромонтажа, и контакты PIN для внешнего электромонтажа посредством штекерной технологии. Это обеспечивает возможность быстрого ввода в эксплуатацию модульных концепций установок или быстрой замены компонентов в ходе сервисного обслуживания.

Благодаря большому количеству точек подключения клеммы оптимально подходят в качестве компактных вставных распределительных разъемов. При этом большое поле для маркировки и держатель маркировочных элементов аналогичной формы с функцией концевого держателя позволяют наносить наглядную маркировку на матрицу.

Вставные клеммные блоки для систем до 600 В по UL

Вставные клеммные блоки для систем до 600 В по UL  

Вставные клеммные блоки для систем до 600 В по UL

Для систем до 600 В согласно UL в ассортименте штекеры и вставные клеммные блоки.

Компактная четырехъярусная клемма

Компактная четырехъярусная клемма  

Компактная четырехъярусная клемма

Четырехъярусные клеммы PT 2,5-4L позволяют распределять сигналы в системах управления и компонентах оборудования в самых ограниченных условиях. Благодаря различным возможностям установки перемычек в клеммную колодку, а также возможности распределения в 4-контактных сборных штекерах при помощи данной системы клемм можно создавать чрезвычайно компактные, трехмерные распределители сигналов.

Рациональная проводка через электрошкаф посредством системы

Рациональная проводка через электрошкаф посредством системы  

Рациональная проводка через электрошкаф посредством системы

Система ввода кабеля CES позволяет на небольшой площади вводить в электрошкафы, распределительные коробки или устройства большое количество подготовленных проводников, кабелей или защитных рукавов с защитой от проникновения воды и пыли.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548