Штекерный соединитель

Штекерный соединитель

Надежное соединение

Формируйте гибкую полевую кабельную разводку благодаря использованию сборных штекерных соединителей.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Штекерный соединитель

Показать все продукты в этой категории

При помощи наших штекерных разъемов вы можете гибко прокладывать и подготавливать кабели различной длины на месте. Самые разные технологии подключения обеспечивают быстрое и надежное подсоединение.

Преимущества для вас

  • Создание универсальной кабельной разводки благодаря широкому ассортименту продукции
  • Надежное и быстрое подключение электрических проводов
  • Экономия места благодаря многополюсным разъемам
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты

Сборные штекерные соединители

Технологии подключения для сборных штекерных разъемов

Технологии подключения для сборных штекерных разъемов

Вы хотите быстро прокладывать кабели различной длины на месте? Phoenix Contact предлагает для этого свободно собираемые штекерные соединители со следующими технологиями подключения:

  • Зажим push-in
  • Ножевые контакты QUICKON (IDC)
  • Обжимное соединение
  • Прокалывающие контакты
  • Винтовой зажим

Для удовлетворения повышенных требований в ассортименте экранированные сборные штекерные соединители.

Ножевой контакт: молниеносный контакт благодаря технологии QUICKON

Разъем M12 QUICKON  

Разъем M12 QUICKON

QUICKON представляет собой самую быструю технологию монтажа соединителей M12. Ножевой контакт проходит сквозь изоляцию провода. При этом создается подпружиненный, виброустойчивый и газонепроницаемый контакт.

Обжимный контакт: компактность и автоматизация

Обжимный контакт M12  

Обжимный контакт M12

В случае необходимости подготовки большого количества проводов обжимной контакт обеспечивает возможность быстрого автоматизированного подключения. Чрезвычайно компактные штекерные разъемы подходят для применения в железнодорожной отрасли.

Прокалывающий контакт: для высокой плотности монтажа

Разъем M12 Piercecon  

Разъем M12 Piercecon

Штекерные разъемы с прокалывающими контактами отличаются компактностью и при этом большим количеством полюсов. Соединение создает контактная игла, проникающая в жилы в продольном направлении.

Винтовой зажим: проверенная годами классика

Винтовой зажим M12  

Винтовой зажим M12

Винтовые зажимы считаются классикой технологий соединения. Они позволяют быстро обрабатывать на месте провода различных типов и качества.

Исполнения на заказ

Специальные решения для кабельной разводки датчиков/исполнительных элементов Phoenix Contact  

Индивидуальные решения

Несмотря на обширный ассортимент промышленных штекерных соединителей мы не всегда можем удовлетворить требования заказчика, используя стандартную продукцию.

Однако мы всегда стремимся быстро разрабатывать для вас гибкие индивидуальные решения для любых отраслей, будь то машиностроение, станкостроение или приборостроение.

Сервисный центр, специализирующийся на промышленных штекерных соединителях Phoenix Contact, за нескольких дней воплотит ваши пожелания в готовом изделии.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов

Услуги

Круглые штекерные разъемы

SACC QUICKON для передачи данных и сигналов.


Разъемы для датчиков/исполнительных элементов

Быстрая и простая подготовка экранированных штекерных разъемов.


Не экранированные штекерные разъемы M12 push-in

Простое подключение не экранированных штекерных разъемов с зажимом push-in.