Плоттер и гравировальная система

Плоттер и гравировальная система

Для самых строгих требований

Идеальная система для маркировки, подверженной сильным химическим и механическим воздействиям.

Вернуться к Системы печати и маркировки

Категории

Искать в Плоттер и гравировальная система

Показать все продукты в этой категории

Положитесь на нее: гравировальная система в сочетании с высококачественным маркировочным материалом обеспечивает износостойкую маркировку. Такая маркировка хорошо читается даже в экстремальных условиях. Плоттер можно быстро переделать в гравировальную систему: просто поменяйте стандартную головку плоттера на модуль для гравировки.

Преимущества для вас

  • Простое управления плоттером при помощи ПО для маркировки PROJECT complete
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсу USB и Centronics
  • Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок

Специально для производства

Плоттер с гравировальной системой Phoenix Contact  

Плоттер с гравировальной системой

Плоттер с гравировальным блоком представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.

Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.

  • Таблички с гравировкой могут использоваться для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
  • Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48