Управление фотогальваническими установками

Эффективно использовать солнечный ток

Защита и контроль

Обеспечьте защиту установки от повреждений молнией или перенапряжениями, а также повысьте эффективность за счет постоянной осведомленности о состоянии установки.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Управление фотогальваническими установками

Показать все продукты в этой категории

Мы предлагаем потрясающие решения для повышения продуктивности работы солнечных электростанций — все из одних рук. Надежные системы мониторинга постоянно информируют вас о состоянии вашей фотогальванической установки, обеспечивая возможность мгновенного реагирования и максимального повышения доходов.

Преимущества для вас

  • Обеспечьте защиту модулей фотовольтаики от повреждений молнией или перенапряжениями и повысьте рентабельность, используя компактные соединительные коробки устройств, сделанные на заказ
  • Эффективное использование солнечной энергии благодаря системам контроля отдельных цепей
  • Информирование по SMS или электронной почте о состоянии или неисправности при помощи программы обработки данных и оповещения

Соединительные коробки генераторов

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем цепи  

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем отличается чрезвычайно компактной конструкцией

Как проектировщик и установщик фотогальванических установок вы хотите, чтобы ваша система приносила максимальный доход. Клеммные коробки генераторов (GAK) Phoenix Contact объединяют важные функции повышения производительности установки в одном компактном корпусе, который экономит место.

Коробки объединяют и распределяют токи цепей, защищают отдельные модули от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контролируют производительность установки. В зависимости от требований вы можете выбрать клеммную коробку генератора со стандартным предохранителем цепи или особо компактную коробку с внешним предохранителем цепи.

Контроль цепей

Solarcheck для контроля цепей  

SOLARCHECK надежно информирует вас о параметрах производительности вашей фотогальванической установки

Фотогальванические установки должны максимально эффективно и в минимальные сроки преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Поэтому следует быстро реагировать даже на выход из строя отдельных линий. Система мониторинга токов цепей Phoenix Contact обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности.

Система состоит из коммуникационного модуля и различных измерительных модулей для надежного контроля токов и напряжений в вашей установке.

Программное обеспечение для контроля состояния солнечных установок

Программа PV Monitor+ в коробке  

Решение для мониторинга состояния вашей фотогальванической установки

Рентабельность ФГ-установки в течение длительного срока: ПО для мониторинга PV Monitor+ представляет собой эффективное решение для достижения этой цели. После регистрации показатели напряжения и тока передаются на модульный миниконтроллер через коммуникационный модуль. Если полученные значения превышают заданные или не достигают их, система передает аварийное уведомление в виде электронного или SMS-сообщения. Так вы постоянно контролируете производительность вашего оборудования.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48