Панельные ПК

Панельные ПК

Дальновидный мастер на все руки

Панельные ПК объединяют в себе преимущества современных промышленных ПК с функциями обслуживания и наблюдения с помощью сенсорного экрана.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Панельные ПК

Показать все продукты в этой категории

Извлеките выгоду из умной комбинации ППК и сенсорного монитора: благодаря прочной передней поверхности с классом защиты IP65 панельные ПК идеальны для встраивания в электрошкаф. Они образуют производительную платформу для управления, программирования, обслуживания и наблюдения за машинами и установками.

Преимущества для вас

  • Подходят для любого приложения с размерами дисплея от 7" до 24" и форматом 4:3 или 16:9
  • Проекционно-ёмкостные или аналогово-резистивные сенсорные экраны для различных областей применения
  • Подходящая производительность: благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i последнего поколения
  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
  • Операционные системы для любого приложения: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 или Windows® 10 IoT Enterprise
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам PCI и PCIe
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm:path:/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_PCs_P-07-01/87bebddc-a4be-455e-b5c2-d8424b991b17