Контроль фотогальванических цепей

Эффективно использовать солнечный ток

Эффективно использовать энергию Солнца

SOLARCHECK предоставляет точные данные о производительности ФГ-установки для обнаружения неисправностей и принятия мер.

Вернуться к Управление парком ФГ-установок

Категории

Искать в Контроль фотогальванических цепей

Показать все продукты в этой категории

Распознавание ошибок – повышение эффективности: фотогальванические установки должны достичь максимального выхода энергии в кратчайшие сроки. Благодаря SOLARCHECK достигается быстрота реакции непосредственно на потерю мощности отдельных цепей, вызванную, например, повреждением панели или дефектными контактами и кабелями.

Преимущества для вас

  • Сокращение расходов и объема кабельной разводки благодаря отсутствию дополнительной сетевой части в соединительной коробке устройства
  • Простой и надежный способ измерения тока без разъединения проводов благодаря использованию датчиков Холла
  • Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
  • Простая интеграция в системы контроля  благодаря обеспечению связи через Modbus-RTU
  • Контроль контактов для дистанционной передачи сигналов при помощи дополнительного цифрового входа
  • Гибкие возможности расширения за счет опционального модуля измерения напряжения пост. тока до 1500 В

SOLARCHECK – измерять и обмениваться данными

Обзор устройств контроля тока ФГ цепи SOLARCHECK  

SOLARCHECK - модульная система контроля тока цепи

Модульная система контроля Solarcheck состоит из различных устройств для измерения тока и напряжения и относящегося к ним коммуникационного модуля.

Коммуникационный модуль:

  • для подсоединения и сбора измеренных данных от макс. восьми измерительных модулей
  • Подготовка данных для дальнейшей передачи вышестоящим устройствам управления
  • Подача питания на подключенные измерительные модули

Модули измерения тока:

  • 8-канальное измерение пост. тока до 20 А
  • Обнаружение обратного тока до -1 A
  • 4-канальные дополнительные модули для 20 A пост. тока
  • Цифровой вход для контроля, например, за контактами удаленного оповещения модулей защиты от перенапряжений
  • Подача питания через коммуникационный модуль

Модуль измерения напряжения:

  • Измерение напряжения до 1500 В пост. тока в ФГ системах с любым типом заземления
  • Подсоединение и питание обычно через предусмотренный для этого аналоговый вход 8-канального модуля измерения тока Solarcheck
  • Вывод значения измерения напряжения в качестве аналогового сигнала
  • Может опционально быть выделен из комплекса Solarcheck и использоваться отдельно

Простая интеграция в системы контроля 

Мониторинг больших сетей  

Сеть SOLARCHECK для контроля фотогальванических цепей

Коммуникационный модуль собирает измеренные значения с модулей измерения тока и передает их вышестоящему устройству управления по RS485 MODBUS.

  • При помощи всего одного модуля измерения тока возможно контролировать до восьми или четырех токовых цепей.
  • К коммуникационному модулю можно подсоединять до восьми модулей измерения тока любого типа.
  • 2-проводной кабель передачи данных одновременно служит для питания измерительного модуля. Поэтому вам не нужно дополнительно подавать питание на полевые устройства.
  • Модуль измерения напряжения обычно подсоединяется к предусмотренному для этого аналоговому входу 8-канального модуля измерения тока и питается через него.
  • Все данные измерения могут быть считаны через открытый регистр коммуникационного модуля.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48