Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Измерение тока без размыкания кабеля

Кабельный ввод SCK  

Непрерываемый ввод кабеля

SOLARCHECK измеряет ток при помощи датчиков Холла. При этом нет необходимости разъединять провода, достаточно просто провести их сквозь отверстия. Бесконтактный способ измерения имеет следующие преимущества:

  • безопасное разделение осуществляется уже за счет изоляции проводника.
  • Отсутствие переходных сопротивлений, которые требуются при наличии дополнительных контактных мест.
  • Обеспечивается постоянная безопасная передача тока, так как нет непосредственного вмешательства в токовую цепь.  

Простая и компактная установка

Установка устройства SOLARCHECK  

Компактная установка 16-канального измерения тока

Простота контроля фотогальванических цепей при помощи SOLARCHECK:

Провести токопроводящий кабель через отверстия в измерительном модуле и подсоединить коммутационный провод. Двухпроводной кабель служит также для подачи питания в измерительный модуль.

Таким образом один коммуникационный модуль обеспечивает питанием до восьми измерительных модулей – без дополнительного источника питания.

Измерительный модуль шириной всего 22,5 мм связывает проводники на минимальном пространстве. Это экономит место в шкафу управления.

Для оптимального согласования системы с конкретным приложением можно комбинировать 4- и 8-канальные модули измерения тока.

Гибкая возможность расширения системы благодаря опциональному измерению напряжения

Цепная конструкция солнечной панели  

При помощи SOLARCHECK можно измерять высокое напряжение в цепях.

У Вас есть возможность расширить систему на модуль измерения напряжения до 1500 В пост. тока.

  • Подходит и для систем с заземлением.
  • Подходит для ФГ-установок с очень высоким системным напряжением
  • Возможность гибкого использования и вне систем Solarcheck
  • Оптимальная интеграция благодаря подключению к 8-канальному модулю измерения тока

При необходимости используйте модуль измерения напряжения в виде простого аналогового модуля – без системы SOLARCHECK.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548