Технологические компоненты PROFINET

Технологические компоненты PROFINET

Простое и быстрое подсоединение

Проверенная на практике технология для интеграции PROFINET в ваши устройства и решения автоматизации.

При интеграции ваших интерфейсов PROFINET сделайте ставку на технологические компоненты от Phoenix Contact. Здесь вы найдете производительные интерфейсы устройств, комплексные интерфейсы контроллеров PROFINET и профили PROFINET PROFIsafe и PROFIdrive.

Преимущества для вас

  • Простая реализация — работает сразу на поддерживаемых операционных системах
  • Быстрое сертифицирование вашего устройства благодаря сертифицированному ранее ПО
  • Высокая производительность и стабильность благодаря классу соответствия C и классу сетевой нагрузки 3
  • Обширный сервис и компетентная поддержка нашими экспертами PROFINET

TPS-1 — готовый интерфейс устройства PROFINET в заказной микросхеме

Микросхема PROFINET  

Интерфейс однопроцессорного устройства для PROFINET

PROFINET Device-Chip TPS-1 сводит работы по внедрению к минимуму.

Вы получаете гибкий высокоинтегрированный интерфейс PROFINET в виде однопроцессорного решения по цене интерфейса полевой шины.

Инструмент разработчика TPS-1 представляет собой полный набор программных инструментов от Phoenix Contact для TPS-1. Инструмент разработчика TPS-1 состоит из различных компонентов и включает кроме всего прочего стек протоколов PROFINET TPS-1.

Скачать программу

Чтобы перейти в раздел загрузки демо-версий программного обеспечения PROFINET TPS-1 Development Toolkit, нажмите кнопку.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Campusallee 6
D-32657 Lemgo

Дополнительные сведения