Технологические компоненты PROFINET

Технологические компоненты PROFINET

Простое и быстрое подсоединение

Проверенная на практике технология для интеграции PROFINET в ваши устройства и решения автоматизации.

При интеграции ваших интерфейсов PROFINET сделайте ставку на технологические компоненты от Phoenix Contact. Здесь вы найдете производительные интерфейсы устройств, комплексные интерфейсы контроллеров PROFINET и профили PROFINET PROFIsafe и PROFIdrive.

Преимущества для вас

  • Простая реализация — работает сразу на поддерживаемых операционных системах
  • Быстрое сертифицирование вашего устройства благодаря сертифицированному ранее ПО
  • Высокая производительность и стабильность благодаря классу соответствия C и классу сетевой нагрузки 3
  • Обширный сервис и компетентная поддержка нашими экспертами PROFINET

Коммуникационные стеки PROFINET готовы к использованию сразу

Рисунок стека PROFINET  

PROFINET SDK, оптимальное воплощение PROFINET

Phoenix Contact предлагает комплекты разработчика ПО (SDK) для многих архитектур ЦПУ и работающих в режиме реального времени систем. В наличии стеки в виде библиотеки объектов и дополнительно для Windows в виде динамически подключаемой библиотеки (DLL). Они скомпилированы для специфических комбинаций из ЦПУ, операционной системы и компилятора.

Так вы экономите дорогостоящее время при интеграции и сертифицировании вашего интерфейса PROFINET.

TPS-1 — готовый интерфейс устройства PROFINET в заказной микросхеме

Микросхема PROFINET  

Интерфейс однопроцессорного устройства для PROFINET

PROFINET Device-Chip TPS-1 сводит работы по внедрению к минимуму.

Вы получаете гибкий высокоинтегрированный интерфейс PROFINET в виде однопроцессорного решения по цене интерфейса полевой шины.

Инструмент разработчика TPS-1 представляет собой полный набор программных инструментов от Phoenix Contact для TPS-1. Инструмент разработчика TPS-1 состоит из различных компонентов и включает кроме всего прочего стек протоколов PROFINET TPS-1.

Скачать программу

Чтобы перейти в раздел загрузки демо-версий программного обеспечения PROFINET TPS-1 Development Toolkit, нажмите кнопку.

PROFIsafe — надежная коммуникация через PROFINET

Логотип PROFIsafe  

PROFIsafe, безопасный коммуникационный профиль для PROFINET

Устройства автоматизации с функцией безопасности с интерфейсом PROFINET требуют наличия дополнительного коммуникационного слоя для надежной связи через PROFINET.

Phoenix Contact предлагает для устройств класса PROFINET Controller (контроллер) и Device (устройство) собственные сертифицированные уровни безопасности PROFIsafe V2 F-Host и PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive — модульный профиль привода для PROFINET

Логотип PROFIdrive  

Профили устройств PROFIdrive

PROFIdrive — это не зависимый от производителя модульный профиль устройства для приводов на базе коммуникации PROFIBUS или PROFINET.

У нас вы приобретете PROFIdrive для уровня устройств, подходящий для решений с однокристальным устройством PROFINET TPS-1. Извлеките выгоду из преимуществ профиля привода:

  • Модульные профили PROFIdrive для приводных решений PROFINET с классами приложений AK1, AK3 и AK4
  • Простая и быстрая реализация благодаря гибкому построению уровней PROFIdrive
  • Сертифицирован и протестирован устройством тестирования профилей PROFIdrive, а также на тестовых приложениях SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Дополнительные сведения