Облачные решения для PROFINET

Облачные решения для PROFINET

Просто и быстро

Интегрируйте облачные сервисы в существующую сеть PROFINET.

Вернуться к Облачная обработка промышленных данных

Категории

  • Список облачных кредитов
    Облачные кредиты

    Выберите подходящие облачные кредиты для использования устройств в Proficloud. Модель оплаты по факту потребления гарантирует полный контроль за расходами и позволяет использовать договор с бессрочным действием

  • Список облачных решений для PROFINET
    Облачные решения для PROFINET

    Благодаря облачным решениям для PROFINET вы можете расширить используемую вами сеть PROFINET облачными сервисами.

Искать в Облачные решения для PROFINET

Показать все продукты в этой категории

Благодаря облачным решениям для PROFINET вы можете расширить используемую вами сеть PROFINET облачными сервисами. Это позволяем вам использовать особые преимущества Proficloud — например, приложения дистанционного управления или специальные услуги для мониторинга, создания отчетов, расчетов, профилактического обслуживания и др. целей.

Преимущества для вас

  • Простая интеграция в существующие системы PROFINET
  • Снижение инжиниринговых трудозатрат за счет использования облачных сервисов как устройства PROFINET
  • Начало работы без трудоемкой настройки благодаря технологии plug&play
  • Независимость от производителя контроллера благодаря открытой технологии PROFINET

Простой способ создания облачных служб

PROFICLOUD — набор разработчика ПО  

Набор разработчика ПО (SDK) позволяет свободно программировать индивидуальные облачные службы

Proficloud представляет собой открытую систему IoT, при помощи которой можно находить подходящее решение для любого приложения. При этом это может быть облачная обработка или анализ данных, а также комплексная автоматизированная концепция.

При необходимости создавайте собственные приложения при помощи набора разработчика ПО: для программирования индивидуальных облачных служб разрабатываются так называемые контейнеры приложения. Контейнеры можно реализовать и использовать в Proficloud любое количество раз. Таким образом можно создавать собственные службы, например, сигнализации, мониторинга и погоды и использовать контейнеры в Proficloud или в собственной локальной ИТ-инфраструктуре.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места

Дополнительные сведения