PROFINET

PROFINET

Надежное и перспективное системное решение

PROFINET отлично подходит для автоматизации: на основе Ethernet, гибкий, с высокой пропускной способностью.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Система PROFINET оптимально подходит для модульных структур машин и установок - везде, где требуется максимальная гибкость.

Преимущества для Вас

  • Мировой стандарт для Ethernet-коммуникаций: универсальность независимо от производителя и возможность использования во всем мире
  • Простая интеграция имеющихся автоматизированных систем благодаря открытой структуре сети
  • Комплексная диагностика и максимальная надежность благодаря высокопропускному и гибкому сетевому протоколу
  • В широком ассортименте продукции компании Phoenix Contact представлено более 500 продуктов и услуг.
  • Полная компетенция в технологии: собственные разработки оборудования PROFINET, соответствующих штекеров и микросхем, а также памяти и конфигураторов
  • Поддержка при разработке оборудования, ертификация и интеграция - через экспертно-консультационный сервис PROFINET

Дополнительная информация

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения