ПЛК согласно МЭК 61131

ПЛК согласно МЭК 61131

Больше функций, больше возможностей

Функционально расширяемые ПЛК — гибкое решение для управления установками любого типа.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Искать в ПЛК согласно МЭК 61131

Показать все продукты в этой категории

Вам нужна возможность программирования по стандарту МЭК 61131? Phoenix Contact предлагает ПЛК любых классов производительности, отвечающие всем вашим требованиям. Наши ПЛК подходят для использования в машиностроении и производстве комплектного оборудования, в сфере возобновляемой энергетики, автоиндустрии и многих других отраслях. Воспользуйтесь нашими системами на базе ПЛК с подходящими устройствами ввода-вывода или сделайте выбор в пользу высокопроизводительного контроллера для максимальной эффективности.

Преимущества для вас

  • Широкие коммуникационные возможности благодаря встроенному свободно программируемому веб-серверу и большому разнообразию интерфейсов и протоколов
  • Долговечность благодаря прочному корпусу и электронике с защитой от ЭМВ
  • Высокая гибкость и возможность расширения благодаря множеству идеально согласованных с ПЛК устройств ввода-вывода
  • Обслуживание и техническая поддержка по всему миру, а также быстрое реагирование на обращения повышают эксплуатационную готовность оборудования

Быстрые и надежные ПЛК с подходящей системой ввода-вывода

Axiocontrol с модулями I/O и Safety  

ПЛК Axiocontrol с локальными модулями Axioline F I/O и Safety

ПЛК серии Axiocontrol (AXC) ориентированы на максимальную производительность, простоту использования и применение в жестких промышленных условиях. Основой для этого служат сверхпрочный корпус и превосходные характеристики защиты от ЭМВ. Кроме того, решение предлагает больший уровень безопасности благодаря встроенному источнику бесперебойного питания.

В сочетании с системой ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact контроллеры Axiocontrol обеспечивают максимальную скорость работы благодаря прямому подключению к шине.

Почти все ПЛК серии Axiocontrol доступны в исполнении с расширенным температурным диапазоном для работы в условиях крайних температур.

ПЛК и система ввода-вывода для гибкой и экономичной автоматизации

Станция Inline (ILC и устройства ввода-вывода)  

ПЛК Inline с локальными клеммами ввода-вывода

Контроллеры Inline (ILC) являются проверенным стандартом в ассортименте ПЛК от Phoenix Contact. Они поддерживают все распространенные способы передачи данных, включая Ethernet и мобильную связь. Контроллеры обладают возможностью расширения многочисленными модулями ввода-вывода Inline и обеспечивают оптимальную связь благодаря встроенному свободно программируемому веб-серверу. 

Система на базе ПЛК легко интегрируется в существующие сети PROFINET благодаря функционалу устройства PROFINET.

Резервные и безопасные ПЛК с высочайшей производительностью

ПЛК RFC460R и RFC470S  

ПЛК максимальной производительности для резервирования и безопасности

Высокопроизводительные ПЛК серии RFC (Remote Field Controller) имеют диагностический дисплей, с которого удобно считывать сообщения о состоянии системы управления и полевой шины. Производительный процессор позволяет выполнять сложные задачи автоматизации с высочайшей скоростью.

Бесперебойная работа системы автоматизации благодаря резервным контроллерам PROFINET. Высокопроизводительные устройства управления с технологией AutoSync Technology автоматически создают резервную систему.

Вариант Safety позволяет интегрировать в существующие установки функции безопасности до уровня SIL 3. Использование PROFIsafe снижает затраты на кабельную разводку и монтаж.

Программный ПЛК

Программные ПЛК PC Worx RT Basic и PC Worx SRT  

Программные ПЛК для IPC

Программный ПЛК компании Phoenix Contact является экономичной альтернативой классическим ПЛК. В соответствии с вашими требованиями промышленный ПК или даже обычный ПК с ОС Windows станет блоком управления, обслуживания или визуализации в вашей установке.

В зависимости от требований к производительности можно выбрать между PC WORX SRT со статически гарантированным временем отклика для задач от малой до средней сложности.

Для комплексной автоматизации с учетом требований реального времени выберите PC WORX RT BASIC. Система отличается особой стабильностью, так как кроме стандартной операционной системы Windows установлено расширение реального времени. Таким образом обеспечивается целостность и детерминистическая характеристика системы управления.

ПО для программирования ПЛК

ПО для программирования ПЛК PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog и PC Worx Target для Simulink  

ПО для программирования ПЛК согласно МЭК 61131 с интеграцией Safety и Simulink для различных областей применения

У нас вы найдете подходящее ПО для программирования ПЛК как для простых задач базовых контроллеров, так и для комплексной автоматизации установок на основе высокопроизводительных ПЛК.

Программируйте контроллеры в соответствии с МЭК 61131 с помощью ПО PC Worx, поддерживающего функции конфигурирования полевых шин и диагностики оборудования. Для быстрой реализации автоматизированных решений на основе базовых ПЛК мы также предлагаем бесплатное ПО PC Worx Express.

Превратите свои ПЛК в контроллеры безопасности, воспользовавшись программным продуктом SafetyProg, или интегрируйте функционал из Matlab Simulink с помощью PC Worx Target для Simulink.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей


PLCnext Control

Распаковка первого ПЛК на базе открытой платформы.