Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Уникальное разнообразие

Конструируйте удобные в обслуживании разъемы для печатных плат для передачи сигналов, данных и питания.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Показать все продукты в этой категории

Винтовой зажим или пружинный зажим push-in, клемма для печатной платы или удобный в обслуживании штекерный соединитель, для количества выводов от двух до 24: широкий ассортимент продукции COMBICON включает в себя технологии подключения для передачи сигналов, данных или питания практически во всех областях.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость благодаря разнообразным технологиям подключения, например, винтовым и пружинным зажимам
  • Широкая область применения благодаря наличию исполнений с различным шагом и количеством выводов
  • Максимальная надежность благодаря превосходному качеству материалов
  • Профессиональные разработки и поддержка опытными специалистами
  • Варианты, изготовленные на заказ, позволяют формировать индивидуальные решения

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат  

Клеммы для печатных плат

Клеммы для печатных плат обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату. Компактные типы подключения подходят для применения в самых разных системах в технологической и промышленной среде.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 95 мм2
  • Для токов до 232 А и напряжений до 1000 В
  • С винтовым или пружинным зажимом либо ножевыми контактами
  • Для шага от 2,5 до 20 мм

Штекерные соединители для печатных плат

Штекерные соединители для печатных плат  

Штекерные соединители для печатных плат

Штекерные соединители для печатных плат представляют собой универсальную и удобную в обслуживании технологию соединения провода, подходящую для устройств практических всех конструкций, характерных для различных отраслей и рынков.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 35 мм2
  • Для токов до 125 А и напряжений до 1000 В
  • С винтовыми или пружинными зажимами либо ножевыми, прокалывающими или обжимными соединениями
  • Блокировка при помощи систем защелок или винтовых фланцев

Проходные клеммы для высокого тока

Проходные клеммы для высокого тока  

Проходные клеммы для высокого тока

Сильноточные проходные клеммы обеспечивают возможность безопасной и надежной подачи высоких токов и напряжения через стенку устройства. Различные технологии подключения позволяют формировать гибкие решения.

  • Для проводов сечением от 4 до 150 мм2
  • Для токов до 309 А и напряжений до 1000 В
  • С винтовыми или пружинными зажимами, болтовыми соединениями или зажимами T-LOX
  • Для стенок толщиной от 1 до 6 мм

Конфигурируемые клеммы для печатной платы

Конфигурируемые клеммы для печатной платы  

Конфигурируемые клеммы для печатной платы

Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular обеспечивают питанием промышленные электронные устройства с электрической прочностью до 1500 В. Конфигуратор изделий позволит быстро подобрать индивидуальную клемму: с расширенными цветными гнездами, опционально с возможностью комбинирования разных сечений и с круглосуточным доступом к параметрам конфигурации.

Разъемы для печатных плат на заказ

Разъемы для печатных плат  

Разъемы для печатных плат на заказ

Вам требуется индивидуальное решение? Компания Phoenix Contact предлагает огромное количество индивидуальных вариантов устройств как серийного исполнения, так и совершенно новых моделей.

  • Варианты цвета: черный, светло-серый, серый и синий
  • Индивидуальная маркировка
  • Кодировка для дополнительной безопасности
  • Индивидуальные решения по запросу

Дополнительные сведения
Сертификация и допуск

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Квалификация и многое другое

Окунитесь в наш мир штекерных соединителей и корпусов для электроники.


Клеммы и разъёмы для печатных плат

Инновационные соединительные элементы

Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Навигатор по продукции

Штекерные соединители и корпуса для электроники компактно в одном месте.

Узнать больше
Новые штекерные соединители и корпуса для электроники Phoenix Contact

Новые штекерные соединители и корпуса для электроники

Предлагаем вашему вниманию новые штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальные корпуса для электроники.

К новинкам 2020/2021 годов
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page