Сетевой монтаж

Для всех сетей

Для всех сетей

Медь или оптоволокно – здесь Вы найдете широкий ассортимент материалов для монтажа.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Сетевой монтаж

Показать все продукты в этой категории

Выполните сетевой монтаж самостоятельно – мы Вам охотно поможем при этом. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты и инструменты для гибкого монтажа на месте.

Преимущества для Вас

  • Все от одного поставщика благодаря широкому ассортименту продукции
  • Быстрый монтаж: подготовленные кабели индивидуальной длины
  • Простая подготовка на месте благодаря эффективному монтажному инструменту

Оптоволоконные сети

Оптоволоконный кабель  

Широкий выбор кабелей и разъемов

Для больших расстояний и беспотенциального соединения сетевых компонентов можно использовать оптоволокно. Phoenix Contact предлагает большой ассортимент продукции для выполнения монтажа оптоволоконных сетей:

  • оптоволоконные кабели различных исполнений, в том числе для Ethernet
  • разъемы для оптоволоконных кабелей для самостоятельной сборки
  • инструментальные кейсы для сборки
  • измерительные устройства для оптоволокна

Необходимые принадлежности, такие как устройства сопряжения или проходные детали, дополняют ассортимент.

Сетевой монтаж с использованием медных проводников

Сетевые компоненты: разъемы, патч-панель, изолятор и кабель  

Компоненты для успешного сетевого монтажа

Сети с использованием медных проводников - отличный выбор для успешного монтажа инженерных систем зданий. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты и принадлежности для сетей Ethernet:

  • Сетевой кабель на метры
  • Патч-кабель
  • Пассивные компоненты, такие как патч-панель и сетевые изоляторы
  • Инструменты и разъемы в разных исполнениях

Гальванические сетевые разделители

Гальванические разделители Ethernet FL ISOLATOR  

Гальванические разделители Ethernet

В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей используется изолятор FL ISOLATOR.

Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту устройств и интерфейсов Ethernet. Это существенно повышает помехозащищенность.

Изолятор FL ISOLATOR также предлагается с разъемом M12 и корпусом для настенного монтажа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548