Назад к обзору

Параллельное резервирование сети с PRP

Протокол параллельного резервирования (PRP) описан в третьей части стандарта МЭК 61439. Данный международный стандарт обеспечивает возможность передачи данных без времени переключения. Это делает передачу информации особо надежной. Сетевое резервирование PRP основывается на двух независимых активных цепях между двумя устройствами. Передатчик использует два независимых сетевых интерфейса, которые одновременно посылают одни и те же данные. При этом протокол резервирования заботится о том, чтобы приемное устройство использовало только первый пакет, второй пакет удаляется. При получении всего одного пакета приемное устройство регистрирует выход из строя второй цепи.

Резервирование сети с модулем резервирования PRP

Параллельное резервирование сети с модулем резервирования PRP

PRP использует две независимых сети любой топологии и не ограничивается кольцевыми структурами. В обеих независимых друг от друга параллельных сетях могут быть использованы резервные кольцевые структуры или сети без какого-либо резервирования. Большим преимуществом PRP является плавное переключение, обеспечивающее моментальную коммутацию в случае возникновения ошибки и таким образом наивысшую степень готовности.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Параллельное резервирование сети с PRP

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги

Резервирование сети с PRP

Принцип функционирования механизма резервирования PRP