Сетевая инфраструктура для МЭК 61850

Сетевая инфраструктура согласно МЭК 61850-3 / IEEE 1613

Надежная инфраструктура Ethernet

Надежная автоматизация энергоустановок.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Сетевая инфраструктура для МЭК 61850

Показать все продукты в этой категории

Стандарт МЭК 61850 выставляет особые требования к сетевым компонентам: В зависимости от места использования они должны соответствовать очень высоким требованиям окружающей среды, описанным в МЭК 61850-3, а также IEEE 1613. Новые коммутаторы, медиаконвертеры и модули резервирования соответствуют данным требованиям и обеспечивают высокую степень готовности при автоматизации энергоустановок.

Преимущества для Вас

  • Возможно применение в жесточайших климатических условиях и условиях электромагнитных и электростатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Надежная передача данных без помех на большие расстояния благодаря оптоволоконной технологии
  • Высокая плотность портов и подсоединение напрямую для ограниченных условий в электрошкафу
  • Долговременные инвестиции благодаря совместимости продуктов в соответствии с МЭК 61850 и сетевыми стандартами IEEE
  • Высоконадежные сети реализовать просто: модуль резервирования PRP обеспечивает передачу данных без задержек и потери пакетов в случае выхода из строя компонентов сети

Коммутаторы для автоматизации энергоустановок

Коммутаторы для промышленного Ethernet по МЭК 61850-3 / IEEE 1613  

Коммутаторы для промышленного Ethernet по МЭК 61850-3/IEEE 1613

Создавайте централизованные и децентрализованные сетевые соединения в энергоустановках, используя коммутаторы промышленного Ethernet для монтажной рейки (FL  SWITCH 3000E) или для 19-дюймовых шкафов (FL SWITCH 4800E).

Преимущества для Вас:

  • Возможно применение в жесточайших условиях электромагнитных и электростатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Использование в экстремальных климатических условиях благодаря температурному диапазону от -40 °C до +70 °C
  • Быстрые механизмы резервирования для высокой степени готовности

FL SWITCH 3000E для монтажной рейки:

  • Гибкость благодаря различным вариантам портов 10/100 Мбит/с и опциональным SFP-портам 100 Мбит/с с разъемом LC

FL SWITCH 4800E для 19-дюймового шкафа

  • Высокая плотность портов и подсоединение напрямую для ограниченных условий
  • Резервный, сменный блок питания и специальные рабочие напряжения (опционально)

Модули резервирования для высокой степени готовности энергоустановок

Модули резервирования для параллельного резервирования сети с PRP  

Модули резервирования для параллельного резервирования сети с PRP

Сети в энергетике требуют безотказной работы. Модули резервирования PRP обеспечивают возможность параллельного резервирования без переходного времени в случае неисправности и высокую степень готовности сети.

Основные преимущества:

  • Подсоединение устройств, не поддерживающих PRP, в параллельные сети для максимальной степени готовности
  • Отсутствие времени перехода для непрерывной работы в случае возникновения неисправности
  • При выходе из строя сети или отдельных ее компонентов пакеты не теряются
  • Возможно применение в жесточайших климатических условиях и условиях электромагнитных и электростатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Простота ввода в эксплуатацию без конфигурирования

 

Прочные медиаконвертеры

Промышленные медиаконвертеры по МЭК 61850-3 / IEEE 1613  

Медиаконвертер Ethernet для приложений реального времени

Оптоволоконный медиаконвертер FL MC 2000E LC в прочном металлическом корпусе отвечает высоким требованиям и применяется в энергетике в соответствии с МЭК 61850-3.

Преимущества для Вас:

  • Передача данных по оптоволокну для оптимальной производительности и безопасности передачи
  • Особая стойкость к ЭМВ благодаря оптической передаче
  • Использование в экстремальных условиях благодаря диапазону температур от -40 °C до +75 °C
  • Резервное подсоединение питания для 24 В пост. тока и 48 В пост. тока
  • Функция LFP (Link Fault Pass Through) обеспечивает постоянный контроль связи и повышенную степень готовности
  • Проходной режим работы Ethernet имеет очень короткое время задержки 700 нс, поэтому медиаконвертеры идеальны для критичных по времени приложений

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Резервирование сети с PRP

Принцип функционирования механизма резервирования PRP