Мультиплексоры

Мультиплексоры Radioline для непрерывного производства

Простота передачи данных ввода/вывода

Radioline – специальная мультиплексорная система для применения в ходе непрерывных процессов

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

Искать в Мультиплексоры

Показать все продукты в этой категории

Шинный интерфейс RS-485 в сочетании с модулями Radioline-I/O превращается в специальную мультиплексорная система для применения в ходе непрерывных процессов. Особая простота распределения вводов/выводов при помощи ручки с накаткой и многоточечная работа. Помимо этого, модуль может использоваться в качестве ведомой станции Modbus.

Преимущества для вас

  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря распределению вводов/выводов одним поворотом ручки с накаткой
  • Новые возможности при распределении вводов/выводов с использованием до 99 станций в шинной системе благодаря многоточечной работе мультеплексора
  • Дополнение системы радиосвязи Radioline кабельной линейной структурой с использованием до 99 станций
  • Возможности применения на любых контроллерах в качестве ведомого устройства Modbus/RTU

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548