Многофункциональные корпуса

Многофункциональные корпуса

Удобное подключение и экономия места

Минимальные затраты на разводку благодаря подготовленным фронтальным разъемам и соединителям для монтажной рейки

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

Искать в Многофункциональные корпуса

Показать все продукты в этой категории

Корпуса для электроники ME-PLC и ME-IO представляют собой многофункциональную корпусную систему. Разрабатывайте новые концепции устройств с данными корпусами.

Преимущества для вас:

  • Гибкость при выборе технологии подключения
  • Быстрый и удобный электромонтаж благодаря разъмам на передней панели
  • Простота построения модульной приборной системы благодаря шинному соединителю для монтажной рейки
  • Много места для электронных устройств на печатной плате
  • Высокая степень готовности благодаря особо надежному креплению на монтажной рейке

Серия ME-IO

Корпусная система ME-IO  

Многофункциональные корпуса ME-IO

Корпусная система ME-IO особенно подходит для приложений с ограниченным количеством места для монтажа. Технология фронтального подключения push-in и компактная конструкция позволяют собирать маленькие устройства с количеством выводов до 36.

  • Минимальная монтажная ширина всего 18,8 мм
  • Технология подключения push-in с количеством выводов до 36 на передней панели корпуса
  • Шунтированные штекеры в виде разъема TWIN заменяют кабельные наконечники TWIN
  • Возможны различные комбинации крышек корпусов и штекеров на передней панели

Серия ME-PLC

Корпусная система ME-PLC  

Многофункциональные корпуса ME-PLC

Корпусная система ME-PLC идеально подходит для применения в приложениях, требующих большого монтажного пространства, и с фронтальным расположением разъемов для подключения. В сочетании с большой монтажной площадью печатной платы и шинными соединителями для установки на монтажную рейку данная корпусная система обеспечивает высокую функциональность при применении в самых различных областях.

  • Точно рассчитанные размеры корпусов
  • Шинные соединители для установки на монтажную рейку для индивидуальных схем печатной платы
  • Возможность свободного размещения разъемов для печатной платы на передней панели
  • Возможность применения штекерных или впаянных разъемов

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса для электроники для комплексных контроллеров.


Система компактных корпусов

Различные варианты подключения на лицевой стороне корпуса.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d