Многоярусные клеммы

Удобная разводка даже при недостатке места

Удобная разводка даже при недостатке места

Многоярусные клеммы позволяют увеличить плотность соединений даже на небольшом пространстве.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Многоярусные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Еще более наглядное и однозначное размещение потенциалов – при помощи многоярусных клемм Phoenix Contact с цветной маркировкой.

Преимущества для Вас

  • Экономия места за счет размещения в одном корпусе клеммы до трех потенциалов
  • Простота распределения потенциалов благодаря функциональным отверстиям на каждом ярусе
  • Наглядность благодаря маркировке всех клемм

Вертикальная перемычка

Многоярусная клемма с перемычкой потенциалов  

Двойное функциональное отверстие для простого распределения потенциала

Вертикальная перемычка потенциалов соединяет отдельные ярусы. Так многоярусная клемма становится разветвителем цепей.

Клеммы для подключения двигателя

Многоярусные клеммы  

Идеально подходят для подключения двигателя: многоярусные клеммы

Почему именно многоярусные клеммы особенно хорошо подходят для простого подключения одно или трехфазных потребителей?

Они предлагают соответствующие потенциалы и разъем для заземляющего провода в одном единственном корпусе.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48