Пускатель электродвигателя

Пускатель электродвигателя

Интеллектуальное включение двигателей

Компактные гибридные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование электродвигателей.

Вернуться к Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Категории

Искать в Пускатель электродвигателя

Показать все продукты в этой категории

Компактные гибридные пускатели — независимые, модульные и поддерживающие работу в сети — обеспечивают безопасное и надежное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.

Преимущества для вас

  • Компактность за счет узкой конструкции: монтажная ширина всего 22,5 мм
  • Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному реле защиты
  • Пускатели электродвигателей являются частью системы COMPLETE line

Гибридная технология CONTACTRON

Гибридная технология CONTACTRON

Десятикратное увеличение срока службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON: узнайте, что такое по-настоящему высокая готовность оборудования, которую дарит сочетание неизнашиваемой полупроводниковой технологии и надежной релейной техники.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48