Пускатель в исполнении IP54

Непосредственно на двигателе

Непосредственно на двигателе

Реверсивные пускатели в прочном корпусе являются оптимальным решением для применения в полевых условиях.

Вернуться к Электронные коммутационные устройства и управление электродвигателем

Категории

Искать в Пускатель в исполнении IP54

Показать все продукты в этой категории

Экономьте время и монтажное пространство: используйте реверсивные пускатели в исполнении IP54 от Phoenix Contact. Они устанавливаются непосредственно на полевые устройства. Благодаря этому затратная разводка отдельных функций в распределительном шкафу может быть заменена на компактные функциональные узлы в самой установке.

Преимущества для Вас

  • Простой монтаж благодаря разъемному подключению
  • Быстрая замена благодаря сменным электронным модулям
  • Безопасность работ по обслуживанию благодаря широкому основанию со встроенным сервисным выключателем

Продуманная комбинация – реверсивный пускатель и корпус с исполнением IP54

Реверсивный пускатель в исполнении IP54  

Реверсивный пускатель в исполнении IP54

Реверсивный пускатель в исполнении IP54 – это комбинация простого управления двигателем и прочного корпуса. Реверсивные пускатели в прочном корпусе уже зарекомендовали себя во многих областях:

  • Подъемно-транспортное оборудование
  • Производство напитков
  • Пищевая промышленность

Для подсоединения к устройствам управления используйте варианты для различных шинных систем:

  • INTERBUS для передачи по медным и оптоволоконным линиям
  • Profibus для передачи по медному кабелю
  • PROFINET для передачи по медным и оптоволоконным линиям

Разнообразие функций

Разнообразие функций

Одно- и двухканальные пускатели позволяют управлять непосредственными приводами. Кроме того, для приложений с переменным направлением вращения предлагается вариант с реверсированием.

Прочие характеристики:

  • электропитание 400 В пер. тока/20 A
  • номинальная выходная мощность до 3,7 кВт
  • Дополнительный сервисный выключатель

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548