Назад к обзору

Электронные модули управления электродвигателем

Преимуществом этих модулей является возможность контроля активной мощности: ведется постоянная регистрация значений тока, напряжения и угла фазы. Непрерывный контроль состояния с высокой частотой дискретизации обеспечивает полную защиту оборудования.

Энергия в границах

Рисунок: Контроль состояния при помощи устройств управления двигателем  

Контроль состояния при помощи устройств управления двигателем

Контролируйте свои двигатели и установки с помощью электронных устройств управления со свободно настраиваемыми порогами переключения и сигнализации.

  • Направления вращения: пороговые значения скоростей вращения в обоих направлениях могут быть одинаковыми или разными. При выходе за пределы диапазона допустимых значений устройство управления отключает установку. Такое принудительное отключение может производится с задержкой по времени. Кроме того, модуль генерирует сигналы для определения направления вращения и немедленно сигнализирует при возникновении асимметрии и обрывах фазы.
  • Параметрирование: для настройки параметров модуль оценивает считанное значение эффективной мощности. Колебания напряжения и нагрузки приводного устройства не учитываются. Поэтому эффективная мощность служит более точной основой для наблюдения за током.
  • Надежная защита установки: для насосов с приводом от двигателя нижнее пороговое значение мощности надежно защищает насос от опасного сухого хода. Контроль с использованием верхнего порогового значения мощности быстрее и надежнее реагирует на блокировку посторонними предметами. Таким же образом осуществляются контроль и защита станков во время процессов сверления, фрезерования и шлифования.

Больше функций, больше возможностей

Управление двигателем с помощью ПО FTD/DTM  

Управление двигателем с помощью ПО FTD/DTM

С электронными модулями управления двигателем эксплуатация оборудования становится еще более безопасной.

Это означает возможность считывания дополнительных данных:

  • кажущаяся, эффективная и реактивная мощность,
  • токи и напряжение,
  • угол сдвига фаз,
  • Счетчики коммутационных циклов и часов наработки
  • Счетчик электроэнергии
  • Контроль терморезисторов

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Электронные модули управления электродвигателем
Примеры применения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwijv-Xh-IfUAhVlYpoKHRI5AQMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fru%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fruru%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2Fmotor_management_p-02-03%2Fdf1489d4-658a-47e2-894e-578c205d33cd%2Fdf1489d4-658a-47e2-894e-578c205d33cd&usg=AFQjCNHj3_sttjMSE8xMojeFSN--0UHpvQ&cad=rjt