Назад к обзору

Реле контроля уровня наполнения

Реле контроля уровня сообщают об уровне наполнения токопроводящих жидкостей или об изменении электрического сопротивления.

При кондукционном контроле уровня наполнения анализируется увлажнение зондов. Когда при погружении в среду зонды увлажняются, изменяется сопротивление.

Примеры применения

Схема контроля уровня наполнения  

Реле контроля уровня в резервуаре

  • Защита насосов от работы всухую
  • Предохранение емкостей от перелива
  • Регулирование уровня наполнения
  • Распознавание утечек
  • Регулирование состава смеси
  • Контроль тормозных систем в ветросиловых установках

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548