Модульные корпуса

Модульные корпуса

Гибкая защита

Реализуйте обширные и гибкие решения, точно отвечающие вашим требованиям.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

  • Модульные корпуса ME-MAX
    Модульные корпуса ME-MAX

    Благодаря ширине от 12,5 до 90 мм серия ME MAX предлагает идеальное решение для Ваших электронных устройств.

Искать в Модульные корпуса

Показать все продукты в этой категории

Требования к экономичности и техническим характеристикам электронных компонентов постоянно растут. Модульные корпуса Phoenix Contact защищают ваши печатные платы и позволяют подобрать оптимальное решение. При этом вы одновременно экономите место, время и деньги.

Преимущества для вас:

  • Разнообразные возможности для выбора подходящего корпуса благодаря широкому ассортименту
  • Надежные, долговечные и продуманные корпуса для (полу)промышленных устройств
  • Оптимальное использование места благодаря различной ширине и высоте корпусов.

Серия ME

Модульные корпуса ME  

Модульные корпуса ME

Корпуса для электроники ME превращают скомпонованные печатные платы в удобные в установке электронные модули. Различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в точном соответствии с условиями применения.

  • Модульная система для конструирования устройств различных форм
  • Большой ассортимент соединителей для передачи сигналов, данных и питания
  • Удобная в установке конструкция корпуса
  • Поперечные соединители – для установки на монтажную рейку или встроенные – для передачи данных между двумя модулями

Серия ME-MAX

Модульные корпуса ME-MAX  

Модульные корпуса ME-MAX

Модульные, функциональные и открытые для проектирования корпуса ME-MAX для современных промышленных систем: различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в точном соответствии с условиями применения.

  • Оптимальные рабочие поверхности для компоновки печатных плат, обслуживания и индикации
  • Индивидуальные технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания
  • Соединение устройств между собой при помощи шинных соединителей на монтажной рейке

 

Серия BC

Модульные корпуса BC  

Модульные корпуса BC

Абсолютная гибкость – вот основной принцип модульных корпусов для электроники BC. Независимо от того, требуется ли вам обширное пространство для установки электронных компонентов или много места для разъемов: корпус для электроники BC 161.1 выполнит все ваши пожелания в процессе конструирования.

  • Точно рассчитанные размеры корпусов
  • Оптимальный вариант для распределительных устройств благодаря конструкции, соответствующей DIN 43880
  • Соединение устройств между собой при помощи шинных соединителей на монтажной рейке

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Система модульных корпусов BC

Система корпусов для автоматизации зданий.


Система модульных корпусов ME-MAX

Корпусная система гибкой дисковой конструкции