Модульные корпуса BC

Модульные корпуса BC

Корпуса электронных устройств для автоматизации зданий

Особенности: свободный выбор технологии подключения печатной платы и 16-полюсный шинный соединитель для монтажной рейки.

Вернуться к Модульные корпуса

Категории

Искать в Модульные корпуса BC

Показать все продукты в этой категории

Корпуса для монтажа в зданиях от компании Phoenix Contact отличаются универсальностью и устанавливают новые стандарты с точки зрения соединения систем и гибкости. Соответствие корпусов стандарту DIN 43880 позволяет применять их в любых стандартных распределительных коробах.

Преимущества для вас:

  • Максимальная гибкость благодаря свободному выбору технологии подключения печатных плат и различной монтажной ширине
  • Быстрая установка или замена модуля без разъединения группы устройств благодаря соединителю HBUS
  • Свобода при разработке устройств, поскольку печатную плату можно располагать в трех направлениях пространства
  • Оптимальная адаптация к требованиям устройств благодаря разным вариантам крышки
  • Экономия времени благодаря быстрой и простой процедуре монтажа

Абсолютная гибкость

Абсолютная гибкость  

Абсолютная гибкость при выборе разъема

Новое определение гибкости благодаря инновационной модульной верхней части. Решите, где вам требуется много монтажного пространства, и оформите верхнюю часть корпуса с учетом ваших требований. Это первый корпус, который адаптируется к вашим пожеланиям относительно конструкции.

  • Стандартная геометрия корпуса, соответствующая DIN 43880, для интеграции в распределительные устройства
  • Точная интеграция различных технологий подключения

Различные технологии подключения печатной платы

Различные технологии подключения печатной платы  

Свободный выбор разъема

Решающим фактором, обеспечивающим универсальность серии BC, является свободный выбор технологии подключения печатных плат. Кроме того, монтажные встраиваемые корпуса Phoenix Contact имеют различное клеммное пространство:

  • BC...U11 с небольшим клеммным пространством: идеальный вариант для COMBICON compact
  • BC...U22 с большим клеммным пространством: для классических технологий подключения или разъемов для передачи данных

Различные варианты крышек

Различные варианты крышек  

Различные варианты крышек

Универсальность, которая является основной идеей серии BC, характерна и для конструкции крышки. Неважно, какие требования вы предъявляете к своему устройству — в вашем распоряжении прозрачная или серая крышка, которую при необходимости можно опломбировать.

  • Прозрачная крышка открывается рукой, за ней имеется пластмассовая пластина для установки диодов или элементов управления
  • Возможность опломбирования прозрачной крышки

Шинный соединитель для установки на несущую рейку

Шинный соединитель для установки на несущую рейку  

Шинный соединитель для установки на несущую рейку

Быстрое и простое соединение ваших модулей — шинный соединитель является ключом к продуманной концепции устройств:
данные и питание могут передаваться последовательно или параллельно (4 × питание, 2 × последовательная передача, 10 × параллельная передача)

  • Простота установки модулей, при замене модуля не требуется разборка группы устройств, низкие затраты на электромонтаж
  • 16 позолоченных контактов для максимальной проводимости

Оптическая индикация сигналов

Световод  

Оптическая индикация сигналов

Световоды HS LC для корпусов для электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Световоды отличаются оптимальным соответствием корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

Сборочный комплект для компьютера Raspberry Pi

Сборочный комплект RPI-BC для компьютера Raspberry Pi  

Сборочный комплект RPI-BC для компьютера Raspberry Pi

Корпус для установки на монтажную рейку RPI-BC предназначен для монтажа компьютеров Raspberry Pi. Помимо платы Raspberry Pi, в корпусе можно размещать и другие печатные платы. Для этого в него встроены дополнительные конструктивные и коммутационные элементы.

  • Монтажная ширина: 107,6 мм
  • Подходит для Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Возможность настенного монтажа и установки на монтажную рейку
  • Возможность применения с HBUS и сборочными комплектами BC

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Система модульных корпусов BC

Система корпусов для автоматизации зданий.