Modbus

Промышленный стандарт

Промышленный стандарт

Убедитесь сами: Modbus отличается универсальностью и может использоваться в модульных системах, шкафах управления и в полевых устройствах.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Modbus определил несколько способов обмена информацией. Выберите подходящий протокол: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP или Modbus TCP/IP. Протокол связи стал стандартом в промышленности. Modbus специфицирован в международном стандарте МЭК 61158 и поддерживается организацией Modbus.

Преимущества для Вас

  • Надежная техника промышленного стандарта
  • Удобство объединения нескольких сетей благодаря функции маршрутизации
  • Возможность удаленного доступа через интернет благодаря наличию собственного порта (Port 502)

Шлюзы Modbus для PROFIBUS DP/PA и полевой шины FOUNDATION Fieldbus

Шлюзы Modbus  

Шлюзы Modbus для перспективных промышленных полевых шин

При помощи шлюзов Modbus осуществляется интеграция устройств Modbus/RTU в полевые шины FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP или PROFIBUS PA. Таким образом можно модернизировать и расширять установки самым простым способом. Зарекомендовавшие себя устройства Modbus можно также использовать в новых установках.

К одному шлюзу можно подключать до четырех устройств Modbus. Всего 6 мм на канал позволяет получить очень компактное решение. Установка и ввод в эксплуатацию осуществляется обычным способом при помощи стандартного программного обеспечения, например Siemens PDM или Pepperl+Fuchs PACTware.

Modbus: универсальный обмен данными

Многообразие вариантов для Modbus  

Разнообразные компоненты Modbus компании Phoenix Contact

Воспользуйтесь свободой: обмен информацией по протоколу Modbus происходит независимо от нижних уровней базовой эталонной модели ISO/OSI. При этом обмен данными основан на архитектуре ведущее-ведомое устройство или клиент-сервер.

Многообразие вариантов

  • Modbus-ASCII (американский стандартный код для обмена информацией) для передачи символов ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) в качестве бит-ориентированного программирования, например для машиностроения
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), в рамках Ethernet, для приложений, написанных на языке высокого уровня, подходит также также для лабораторий

Modbus/TCP единственный промышленный протокол связи, для которого зарезервирован собственный порт (Port 502): у Вас есть возможность удобного объединения нескольких сетей и удаленный доступ через интернет.

Modbus: модульная конструкция и блочное исполнение

Modbus: модульная конструкция и блочное исполнение  

Modbus: модульная конструкция и блочное исполнение

Соберите станции ввода-вывода, учитывая индивидуальные потребности. При помощи систем ввода-вывода Modbus/TCP компании Phoenix Contact установите станцию ввода-вывода или устройство ввода-вывода в произвольном месте сети. В соответствии с архитектурой модульных систем шинный интерфейс в сети Modbus выступает в качестве ведомого устройства, в локальной шине - в качестве ведущего устройства.

В модульном исполнении

Особенно прочный и простой: модуль Axioline F представляет собой систему ввода-вывода поколения Ethernet от компании Phoenix Contact, которая отличается высокой помехозащищенностью и устойчивостью к электромагнитным воздействиям. Кроме того, надежные механические качества корпуса облегчают ввод в эксплуатацию устройств благодаря тому, что монтажные работы выполняются без использования инструмента по технологии Push-in.

Максимальная гибкость: набор для автоматизации Inline Modular позволяет менять форму в зависимости от функций. Создавайте вводы-выводы по необходимости и экономьте место в шкафу управления, следуя девизу "штекеры вместо проводов".

Модульность в полевых условиях: устройства ввода-вывода серии Fieldline Modular специально предназначены для установки в полевых условиях - в соответствии с функциональными требованиями и с возможностью адаптировать к приложению.

В блочном исполнении

Компактность: устройства ввода-вывода Inline Block предоставляют большое количество каналов в предельно плоской конструкции, а также подключение к шине и предварительно отсортированные вводы-выводы. Это позволяет обеспечить коммуникацию, используя минимум пространства.

Любые системы Ethernet: устройства Axioline серии E в блочном исполнении для Modbus/TCP с различными вариантами корпуса и большим набором функций обеспечивают возможность индивидуального решения.

Инфраструктурные компоненты для Modbus

Инфраструктурные компоненты для Modbus  

Инфраструктурные компоненты для Modbus компании Phoenix Contact

Впервые предлагаем Вам вместе с модульной концепцией повторителей PSI-REP и PSI-MOS элементы инфраструктуры с проводниками из меди или оптоволокна.

Потенциальная сегментация позволяет создавать оптимальные структуры сетей. Это создает практически неограниченные возможности для топологий сетей.

Одновременно с этим повышается скорость передачи данных и доступность системы - благодаря ограничению ошибок без реактивного воздействия и резервной концепции установки.

Медиаконвертеры Factoryline от Phoenix Contact для сетей Ethernet обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный интерфейс Ethernet: для максимальной помехозащищенности и дальности передачи в промышленных системах Ethernet.

Кроме того: Изоляторы серии Factoryline применяются для гальванической развязки (до 4 кВ) в сетях Ethernet на основе медных проводников. Таким образом обеспечивается защита устройств Ethernet и интерфейсов и значительно обеспечивается помехоустойчивость в промышленных условиях.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения