Мини- и микроклеммы

Маленькие клеммы – максимальная польза

Маленькие клеммы – максимальная польза

Миниатюрные клеммы позволяют выполнять разводку на узком пространстве с максимальным удобством и гибкий монтаж.

Вернуться к Пружинные зажимы

Категории

  • Список мини- и микроклемм
    Мини- и микроклеммы

    Мини- и микроклеммы с поперечным сечением разъема 1,5 мм² обеспечивают максимальный комфорт при формировании разводки в условиях ограниченного пространства.

Искать в Мини- и микроклеммы

Показать все продукты в этой категории

Не смотря на очень маленькие размеры, нанесение обозначений и шунтирование выполняется на мини- и микроклеммах также, как на больших электротехнических клеммах. Надежный винтовой зажим предоставляет дополнительные преимущества: опция для многопроводных вводов и отсутствие необходимости обслуживания.

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
  • Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
  • Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек

Для небольшой монтажной высоты

Миниклеммы с пружинным зажимом с горизонтальным и вертикальным вводом проводника  

Миниклеммы с пружинным зажимом с горизонтальным и вертикальным вводом проводника

Мало место в шкафу управления? Выберите миниклеммы с пружинным зажимом с горизонтальным или вертикальным вводом проводника:

  • Горизонтальный ввод для особо плоских вариантов монтажа
  • Вертикальный ввод для ограниченных пространственных условий

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48