Медиаконвертер

Медиаконвертер

Помехозащищенные системы

Экстремальные влияния ЭМВ больше не являются проблемой. Оптоволоконные технологии обеспечивают наивысшую помехозащищенность практически для всех систем передачи.

Вернуться к Конвертер и разделитель

Категории

Искать в Медиаконвертер

Показать все продукты в этой категории

Передача данных по медным кабелям очень быстро достигает своих пределов в промышленной среде. Медиаконвертеры от Phoenix Contact позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на меры защиты от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов. Модульные медиаконвертеры семейства изделий PSI-MOS созданы для обеспечения максимальной безопасности передачи данных и степени готовности оборудования в промышленных условиях. PSI-MOS можно использовать со всеми распространенными системами передачи.

Преимущества для вас

  • Встроенная диагностика оптических каналов посредством гистограммы
  • Раннее оповещение при ухудшении оптического качества передачи, с сухим коммутационным контактом
  • Применение во взрывоопасных зонах: допуск на применение в зоне 2
  • Модульная структура станций: автоматическая поперечная разводка посредством несущей рейки
  • Максимальная дальность передачи на максимальных скоростях благодаря применению оптоволоконной технологии

Медиаконвертеры для Profibus

Медиаконвертеры для Profibus  

Медиаконвертеры для Profibus

Медиаконвертеры семейства изделий PSI-MOS обеспечивают соединения интерфейса PROFIBUS (медный кабель) с оптоволоконной линией. Преобразование производится прозрачно в отношении протоколов для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с.

Это принесет значительные преимущества:

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя для несущей рейки
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1

Медиаконвертеры для CANopen и DeviceNet

Медиаконвертеры для CANopen и DeviceNet  

Медиаконвертеры для CANopen и DeviceNet

Медиаконвертеры позволяют объединять в сеть системы полевой шины CANopen и DeviceNet быстро и безопасно при помощи оптоволокна.

Это принесет значительные преимущества:

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.

Медиаконвертеры для соединений RS-232

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения  

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения

Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМ-излучения и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая.

При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact можно изменить последовательные интерфейсы для использования со оптоволокном

Это принесет вам множество преимуществ:

  • Более протяженная дальность передачи данных
  • Устранение воздействий ЭМ-излучения
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48