Распределительные соединители и распределители потенциалов

Распределительные соединители и распределители потенциалов

Компактная, простая и интуитивная кроссировка

Ранжирвоание сигналов с помощью инновационной системы цветовой кодировки и экономия до 20 % места.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Распределительные соединители и распределители потенциалов

Показать все продукты в этой категории

Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении.

Преимущества для вас

  • Максимальная плотность сигналов и экономия места до 20 % за счет компактной конструкции
  • Свободная конфигурация, цветовое распределение проводников и клемм для интуитивного и безопасного монтажа
  • Удобный контроль благодаря свободному доступу к контрольным отводам 2,3 мм, расположенным по центру между точками подключения
  • Маркировочные элементы большого размера, без делений, для нанесения обозначений на матрицу
  • В наличии варианты без нажимной кнопки
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Быстрая и простая конфигурация и индивидуализация распределительных панелей

Быстрая и простая конфигурация и индивидуализация распределительных панелей  

Быстрая и простая конфигурация и индивидуализация распределительных панелей

Онлайн-конфигуратор распределительных панелей поможет вам получить индивидуальные схемы распределения сигналов. Сначала выберите количество подключений, необходимое для ваших задач.
После выбора этого параметра вы можете определить схему маркировки своего распределительного устройства, присвоив каждому из элементов один из одиннадцати цветов. Возможность выбора цветов позволяет вам использовать свою собственную цветовую кодировку. Такая цветовая кодировка обеспечивает оптимальную обзорность всей распределительной панели.
Чтобы в случае повторного заказа вам не нужно было проходить весь процесс заново, в конце каждого конфигурирования вы получаете специальный код. С помощью этого кода вы сможете в любое время вызвать и повторно заказать уже сконфигурированную ранее распределительную панель. Всего несколько щелчков до готового продукта, быстро и надежно.

Распределительные соединители в комплектах для сборки

Распределительные соединители в комплектах для сборки  

Распределительные соединители подготавливаются по цветовому коду

Распределительные соединители поставляются также в комплектах для сборки в различных, стандартизированных цветовых комбинациях, например, согласно DIN VDE 0815.

Распределительная клемма

Компактное и простое распределение потенциалов и подача питания  

Компактное и простое распределение потенциалов и подача питания

При помощи клеммы PTRVB ...-PV можно реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи перемычек, входящих в комплекты для сборки, расширить функциональность до блоков распределения потенциалов.
Подачу питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов
PTRVB …-FI. Для однозначного распределения потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.

Готовые к применению распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80% времени. Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.

Более подробная информация по распределительным блокам push-in приведена в категории «Электротехнические клеммы, зажим push-in»

Сотовые клеммы

Модульная сотовая концепция для наивысшей плотности сигнала  

Модульная сотовая концепция для наивысшей плотности сигнала

Благодаря своей конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при кроссировке в среде автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством контактов и цветными матричными элементами позволяет выполнить наглядную и безошибочную разводку. В наличии отдельные элементы одиннадцати цветов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48