Маркировка и нанесение обозначений

Маркировка и нанесение обозначений

Потрясающе просто

Система MARKING system облегчит вашу работу профессиональными комплексными решениями для промышленной маркировки.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Маркировка клемм
    Маркировка клемм

    Четкие и наглядные маркировочные элементы для клемм, соответствующие всем требованиям и в самых разнообразных исполнениях.

  • Маркировка оборудования
    Маркировка оборудования

    Маркировка оборудования для повышения степени безопасности и лучшей ориентации

  • Маркировка проводников и кабелей
    Маркировка проводников и кабелей

    Средства маркировки проводов подходят для любых применений, будь то тонкие отдельные жилы или тяжелые кабели.

  • Маркировка устройств
    Маркировка устройств

    Благодаря многообразию материалов и способов монтажа наши материалы для маркировки устройств удовлетворяют всем требованиям.

Искать в Маркировка и нанесение обозначений

Показать все продукты в этой категории

Промышленные решения для маркировки и обозначения от Phoenix Contact облегчат вашу ежедневную работу. Комплексное системное предложение, включающее в себя профессиональное ПО для проектирования и маркировки, инновационные системы печати и материалы для маркировки в любых областях применения, с интуитивными и удобными в работе решениями — от проектирования до готовых обозначений.

Преимущества для вас

  • Простое управление печатными системами благодаря интуитивным сенсорным интерфейсам
  • Промышленная печать в простом исполнении: предотвращение брака благодаря автоматическому распознаванию материала
  • Молниеносная печать: создавайте таблички прямо на месте тогда, когда это нужно
  • Облегчение процессов: быстрая установка и беспроблемная интеграция в вашу инфраструктуру
  • Комфортная работа благодаря возможности переноса данных в ПО для проектирования и маркировки из программ CAE и прямой ввод параметров маркировки через принтер

Нанесение индивидуальных обозначений

Индивидуальное нанесение обозначений при помощи MARKING system от Phoenix Contact  

MARKING system быстро и просто нанесет индивидуальные обозначения

MARKING system — интеллектуальное решение для быстрого и простого нанесения обозначений на клеммы, проводники, кабели и устройства. Программное, аппаратное обеспечение и материалы максимально подходят друг к другу.

Одна программа для всех систем

Эффективное ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete позволяет проектировать несущие рейки и обозначения для них так просто и интуитивно, как никогда раньше. Интерфейс ко всем распространенным программам CAE обеспечивает возможность прямого импорта данных из программы проектирования электросхем. Функция автокоррекции дополняет список необходимых опций для ваших несущих реек. Одним щелчком мыши вы можете загрузить спецификацию на сайт и сразу запустить процесс реализации заказа

Системы печати для любых нужд

Мы предлагаем подходящие системы печати для любых задач по маркировке. Принтер BLUEMARK ID на базе инновационной технологии UV-LED обеспечивает высокоскоростную печать износостойкой маркировки. TOPMARK NEO осуществляет лазерную маркировку для самых высоких требований. Широкий спектр термопечатающих принтеров обеспечивает эффективную печать на рулонных материалах, а также на карточках и пластинах для любых областей применения.

Оптимальный материал для ваших задач

Серия MARKING system покрывает весь спектр задач по обработке самых разных материалов для маркировки. Из множества вариантов для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств и установок всегда можно выбрать подходящий для любой монтажной ситуации и любых требований. Устойчивость маркировки, в т. ч. в крайне неблагоприятных условиях, подтверждена многочисленными лабораторными испытаниями и соответствует всем международным стандартам. Простое и интуитивно понятное приложение для маркировки поможет вам легко выбрать оптимальный материал для маркировки.

Готовая к применению маркировка

Стандартная маркировка и таблички с предварительно нанесенными обозначениями от Phoenix Contact  

Широкий ассортимент продуктов MARKING system

Вам нужна стандартная маркировка или табличка с предварительно нанесенными обозначениями для вашей системы?

Наш широкий ассортимент предлагает маркировку клемм с цифрами по порядку, предупреждающие таблички для устройств и другие решения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm:path:/ruru/web/home