Назад к обзору

Маршрутизация - интеллектуальное проектирование больших сетей

Создавайте обширные и сложные сети, сегментируя их. Функция Layer-3 модульного управляемого коммутатора обеспечивает возможность резервной маршрутизации между различными подсетями и эффективной и экономичной передачи данных. Маршрутизация на всех портах обеспечивается коммутатором.

Маршрутизация по портам - Готовность всех подсетей

Управление подсетями при помощи модульных гигабитных коммутаторов  

Формирование масштабных сетей с маршрутизацией по портам

Вы хотите обеспечить резервную передачу пакетов данных в другие сети по маршрутизатору? Тогда подходящим решением является VRRP.

Это означает для Вас более высокую доступность данных во всех подсетях.

При помощи карты памяти FL SD Flash L3/MRM установите лицензию Layer-3 в коммутаторе. Таким образом Вы обеспечите интеллектуальный и бесперебойный поток информации в Вашей сети. Маршрутизация по определенному порту осуществляется при помощи коммутатора до 28 раз.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Маршрутизация - интеллектуальное проектирование больших сетей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548