Модульные управляемые коммутаторы

Один коммутатор - все возможности

Один коммутатор - все возможности

Гигабитный коммутатор в модульном исполнении великолепно выполняет функцию централього звена автоматизации.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Модульные управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Управляемый коммутатор модульной конструкции от Phoenix Contact является основой Вашей системы автоматизации. Благодаря высокой пропускной способности он прекрасно подходит для передачи данных в сетях Ethernet на наивысшем уровне.

Преимущества для Вас

  • Максимальная производительность благодаря встроенным гигабитным портам (до 12)
  • Удобство выполнения диагностических операций и настройки параметров благодаря дисплею с большим экраном
  • Быстрое подключение к вышестоящим сетемя при помощи дополнительной функции Layer-3 и карты памяти
  • Энергоэффективное применение благодаря профилю ROFIenergy
  • Самый маленький модульный коммутатор для установки на несущую рейку в своем классе - ширина 287 мм
  • Гибкое применение благодаря разнообразию носителей

Перспективные сети с самыми различными носителями

Различные средства коммуникации для подключения к управляемому коммутатору модульного исполнения  

Гибкая автоматизация благодаря широкому разнообразию носителей

Используйте преимущества различных носителей - в одном устройстве. Благодаря своей конструкции модульные гигабитные коммутаторы обеспечивают необходимое количество портов при применении в промышленных системах.

Помимо этого они поддерживают самые разнообразные протоколы и стандарты:

  • Стандартные IT-протоколы
  • Все распространенные стандарты Gigabit- и Fast-Ethernet
  • Протоколы автоматизации PROFINET и EtherNet/IP

 

Функция Layer-3 для интеллектуальной передачи данных

Структура сети с коммутаторами на третьем уровне  

Автоматизация при помощи модульных коммутаторов и функций Layer-3

VRRP (протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов) - вот ключевой момент в области резервного управления несколькими маршрутизаторами.

При помощи карты памяти SD с лицензией Layer-3 Вы интегрируете данную функцию в модульный гигабитный коммутатор от Phoenix Contact.

Благодаря этому Вы можете использовать функцию маршрутизации до 28 раз по портам или осуществлять управление несколькими маршрутизаторами с резервированием.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Managed_switches_P-08-10-09/aead25f7-3319-485d-8868-126c62b77cb1