Назад к обзору

Управляемые коммутаторы IRT

Управляемые коммутаторы IRT

Изделия семейства FL SWITCH IRT, оснащенные контроллерами ERTEC, идеально подходят для систем на базе PROFINET. Эти коммутаторы соответствуют всем требованиям к оптимальной ретрансляции пакетов PROFINET. Встроенное устройство ввода-вывода PROFINET обеспечивает возможность полноценного конфигурирования и управления коммутатором FL SWITCH IRT с контроллера.

Передача приоритетных данных PROFINET

Определение приоритета пакетов PROFINET  

Определение приоритета пакетов PROFINET

Независимо от приоритета пакетов данных пакеты PROFINET обрабатываются в первую очередь путем поиска PROFINET-ID в заголовочном файле входящего пакета.

В случае распознавания PROFINET-ID в заголовке пакету присваивается наивысший приоритет для обработки. Это позволяет устанавливать более высокий приоритет для некоторых приложений, например, для потоков видеоданных, без нарушения обмена данными PROFINET.

Благодаря этому оператору установки не придется самостоятельно определять приоритет пакетов PROFINET. Это упрощает процесс планирования сети и обеспечивает возможность точного разделения всех не-PROFINET-сообщений по приоритетам.

При передаче данных в режиме 100 Мбит — благодаря применению технологии сквозной коммутации — достигается кратчайшее время задержки дальнейшей передачи пакетов. Таким образом, даже несколько коммутаторов быстро доставляют пакеты PROFINET по адресу назначения.

Интеграция в инжиниринговый процесс

Конфигурирование коммутаторов IRT  

Конфигурирование коммутаторов IRT

Вы можете настроить всю конфигурацию FL SWITCH IRT с помощью контроллера PROFINET — от первого ввода в эксплуатацию, включая присваивание IP-адресов по протоколу DCP, до настройки портов.

В процессе эксплуатации для считывания и контроля всех диагностических данных коммутаторов IRT используется устройство ввода-вывода PROFINET.

Соответствующий стандарту PROFINET протокол обнаружения канального уровня LLDP обеспечивает возможность быстрой замены устройств и контроля сетевой топологии.

Диагностика оптоволоконных каналов

Диагностика оптоволоконных каналов  

Диагностика оптоволоконных каналов

Коммутаторы FL SWITCH IRT могут выполнять операции по диагностике оптоволоконных каналов PROFINET и передавать диагностические параметры контроллеру.

Это обеспечивает возможность постоянного контроля качества оптоволоконных каналов. Коммутаторы IRT предоставляют данные о длине канала между двумя подключенными к сети устройствами, что может использоваться техническими специалистами для более эффективной оценки состояния оптоволоконных каналов.

MRP — гарантированно короткое время коммутации

MRP управляет коммутацией в сетях кольцевой топологии  

Переключение в случае неисправности

Благодаря поддержке протокола резервирования среды MRP коммутаторы FL SWITCH IRT обеспечивают бесперебойный обмен данными в вашей сети. Являясь частью стандарта МЭК 62439, протокол MRP гарантирует время переключения в случае неполадки, не превышающее 200 мс.

При помощи сменного накопителя конфигурационных параметров FL MEM PLUG/MRM в коммутаторе IRT можно активировать функцию менеджера MRP. С ней коммутатор берет на себя контроль функции резервирования всего кольца MRP. Кроме того, конфигурацию устройства можно сохранить на внешний носитель, что предельно упрощает последующую замену устройства.

Обзор FL SWITCH IRT

 FL SWITCH IRT
Скорость передачи10/100 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналада
Диапазон температур–25 °C ... +60 °C
Напряжение питания18,5–30,2 В DC (с резервированием)
Функции фильтра 
Качество сервиса (QoS)да
VLANнет
Многоадресная фильтрация / проверка сетевого трафика IGMPнет
Резервирование 
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP)нет
Менеджер MRP / клиентда (опция) / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)нет
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)нет
Функции управления 
Конфигурация портов, статистика и утилизацияда
Протокол канального уровня (LLDP)да
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)нет
Протоколы автоматизации 
Класс соответствия PROFINETC
Устройство PROFINETда
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрациянет
Допуски / сертификаты 
Допуск на использование в морских условияхнет
Ex-сертификатынет

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов IRT.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48