Назад к обзору

Управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500

Управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 с различными конфигурациями портов

Благодаря простому вводу в эксплуатацию и разнообразию исполнений с функциями, сгруппированными в зависимости от применения, управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 обеспечивают возможность экономичного управления сетью Ethernet. Эти коммутаторы отличаются расширенной функциональностью, поддержкой связи по оптоволоконным линиям, а также имеют допуски к эксплуатации в сферах морского судоходства и непрерывного производства.

Гибкость применения

Модуль SFP в коммутаторе 2200  

Порты SFP расширяют возможности применения коммутаторов с оптоволоконными линиями

Коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 имеют от пяти до шестнадцати портов, а также различные оптоволоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP). Серии 2300 и 2500 не только предоставляют возможность выбора оптимальной для заданной задачи конфигурации портов из множества вариантов, но и позволяют воспользоваться преимуществами гигабитной связи. Расширенный диапазон температуры (от –40 °C до +70 °C) и резервная система питания делают возможным применение коммутаторов в жестких условиях окружающей среды.

Благодаря плоской конструкции серии 2400 и 2500 идеально рассчитаны на использование в плоских электрошкафах. Как и варианты 2200 и 2300, они подходят для использования в машиностроении, в инфраструктурной сфере, и также в морских приложениях благодаря наличию соответствующих допусков (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Кроме того, серии 2200 и 2300 обладают также необходимыми допусками для использования в перерабатывающей промышленности (ATEX, IECEx).

Оптимальная интеграция в сети PROFINET и EtherNet/IP™

Логотип PROFINET и EtherNet/IP™  

Универсальные управляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP™

Благодаря встроенному устройству PROFINET управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 поддерживают PROFINET класса соответствия B и позволяют осуществлять полную настройку и диагностику посредством PC Worx или портала TIA. В кольце MRP коммутаторы могут использоваться и как менеджер, и как клиент. Коме того, протокол LLDP позволяет коммутаторам автоматически определять топологию сети.

Для сетей EtherNet/IP™ коммутаторы поддерживают функции многоадресной фильтрации (отслеживание и запрос IGMP, обнаружение многоадресных источников).

Диагностика сетей, минимизация времени простоя и защита от несанкционированного доступа

Топология MRP  

Коммутаторы FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 поддерживают механизм резервирования MRP

Механизмы резервирования жизненно необходимы для сетей с жесткими требованиями по отказоустойчивости. В управляемых коммутаторах 2200, 2300, 2400 и 2500 реализована поддержка целого ряда механизмов резервирования: RSTP, LACP и MRP. Так коммутаторы, независимо от их производителя, минимизируют время простоя оборудования вследствие сетевых ошибок или случайного включения контуров.

Для защиты от несанкционированного доступа к устройству и сети управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 поддерживают важные функции обеспечения безопасности, например Port-Security на базе MAC или аутентификацию RADIUS.

А многочисленные функции диагностики (например, SNMP, Syslog, Port-Mirroring) позволяют быстро локализовать и устранять ошибки в сети. Также имеется возможность доступа к важной информации об устройстве в рамках дистанционного обслуживания.

В случае отказа устройства функции сервера DHCP для присваивания IP-адресов обеспечивают возможность быстрой и простой замены устройства.

Разнообразные возможности конфигурации для гибкого ввода вашей сети в эксплуатацию

Возможности конфигурации FL SWITCH 2200/2300  

Управляемые коммутаторы серии 2000 предлагают множество возможностей для конфигурации

Для конфигурирования управляемых коммутаторов предусмотрено несколько вариантов на выбор. Для удобства настройки конфигурации при помощи карты памяти предусмотрен соответствующий слот SD-карты. В случае отказа устройства новое устройство не нужно конфигурировать заново — достаточно лишь вставить в него карту памяти. Если вам больше нравится конфигурировать через веб-интерфейс, коммутаторы предлагают удобный в использовании инструмент управления на веб-основе.

Для конфигурирования с помощью программного менеджера — например, FL NETWORK MANAGER — или напрямую из системы управления коммутаторы поддерживают протокол SNMP. Если же вы желаете конфигурировать свои устройства напрямую, без использования веб-интерфейса или ПО, это можно делать с помощью CLI-команд или кнопки Smart-Mode на устройствах.

Обзор FL SWITCH 2200, 2300, 2400 и 2500

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
Передача данных    
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Крупные фреймынетданетда
Контакт для передачи аварийного сигналада (цифровой выход)да (цифровой выход)да (релейный контакт)да (релейный контакт)
Диапазон температур-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Напряжение питания12–57 В DC (с резервированием)12–57 В DC (с резервированием)18 ... 32 В DC (с резервированием)18 ... 32 В DC (с резервированием)
Функции фильтрации    
Качество сервиса (QoS)дададада
VLANдададада
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMPдададада
Резервирование    
Быстрое связующее дерево (RSTP)дададада
Менеджер MRP / клиентда / дада / дада / дада / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)дададада
Агрегирование каналов (LACP)дададада
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)дададада
Расширенное кольцевое резервирование 15 мснетнетнетнет
Функции управления    
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)дададада
DHCP-серверНа базе пула/порта, опция 82На базе пула/порта, опция 82На базе пула/порта, опция 82На базе пула/порта, опция 82
Интерфейс командной строки (CLI)дададада
Функции диагностики    
Протокол канального уровня (LLDP)дададада
Конфигурирование портов, статистика и использованиедададада
SNMPv1/v2/v3дададада
Ловушки SNMPдададада
Syslogдададада
Синхронизация времени    
Простой протокол синхронизации времени (SNTP)дададада
Безопасность    
Защита портов на базе MACдададада
Аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X)дададада
Протоколы автоматизации    
Класс соответствия PROFINETBBBB
Устройство PROFINETдададада
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
дададада
СертификатыДопуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx Допуск на использование в морских условиях ( на этапе подготовки)Допуск на использование в морских условиях ( на этапе подготовки)

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов 2200, 2300, 2400 и 2500.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48