Назад к обзору

Коммутаторы NAT

Коммутатор NAT 2000

Коммутаторы с функцией NAT-маршрутизации представляют собой комбинированные устройства для коммутации и маршрутизации в едином корпусе под установку на несущую рейку.

Экономичная интеграция в сети вышестоящего уровня – путем виртуальной адресации (NAT)

Если в сети параллельно работают несколько одинаковых машин, каждая машина должна конфигурироваться индивидуально. Только так она может быть интегрирована в вышестоящую коммуникационную сеть. Различные механизмы NAT позволяют использовать целые производственные сегменты с одинаковым пространством IP-адресов — без настройки каждой машины по отдельности.

В галерее изображений представлены различные механизмы NAT, поддерживаемые нашими коммутаторами NAT.

Особенно гибкий

Коммутатор NAT с двумя портами WAN и шестью портами LAN  

Порты коммутатора NAT можно индивидуально использовать в качестве портов сети LAN или сети WAN

Устройство FL NAT 2000 обладает высокой гибкостью благодаря индивидуальному распределению его 8 портов на порты сети LAN и сети WAN. Так NAT 2000 можно использовать в качестве простого коммутатора NAT с одним портом сети WAN и семью портами сети LAN. Установка дополнительного коммутатора не требуется.

В качестве альтернативы можно использовать коммутатор NAT для подсоединения одной машины к нескольким вышестоящим сетям, например, производственным сетям и сетям диагностики. При этом вы можете выбирать из различных механизмов NAT: 1:1-NAT, virtual NAT, скрытие IP-адресов и переадресация портов.

Резервирование в LAN и WAN

FL NAT в кольце RSTP и MRP  

Устройство FL NAT 2000 поддерживает механизмы резервирования RSTP и MRP

Для обеспечения высокой надежности как внутри установки, так и при подсоединении к вышестоящим сетям устройства FL NAT 2000 поддерживают механизмы резервирования как со стороны LAN, так и со стороны WAN.

Для резервного подсоединения к интерфейсам вышестоящей сети WAN можно присоединять NAT 2000 при помощи двух портов WAN к кольцу RSTP.

Со стороны LAN можно использовать как RSTP, так и MRP в качестве ведущего или ведомого устройства, чтобы выполнить резервное подключение частей машины к коммутатору NAT.

Поддержка PROFINET в сети LAN

Логотип PROFINET

Коммутаторы NAT поддерживают функции PROFINET

Со стороны LAN устройства NAT 2200 и NAT 2300 обеспечивают полную интеграцию PROFINET:

  • Присоединение к окружениям управления PROFINET, например, TIA или PC Worx
  • Поддержка MRP для повышения степени готовности
  • LLDP для распознавания топологии
  • Приоритизация пакетов PROFINET на базе аппаратного обеспечения
  • Расширенная диагностика для PROFINET

Обзор FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Скорость передачи10/100 Мбит/с

10/100 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналанетдада
Диапазон температур0 °C — +55 °C-40 °C — +70 °C-40 °C — +70 °C
Класс защитыIP20IP20IP20
Напряжение питания18–32 В DC12–57 В DC (с резервированием)12–57 В DC (с резервированием)
Функции NAT1:1-NAT, Virtual NAT, скрытие IP-адресов, переадресация портов (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, скрытие IP-адресов, переадресация портов (source/destination)1:1-NAT, Virtual NAT, скрытие IP-адресов, переадресация портов (source/destination)
МаршрутизацияСтатическая маршрутизацияСтатическая маршрутизацияСтатическая маршрутизация
Функции фильтрации   
Качество сервиса (QoS)дадада
VLANдадада
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMPдадада
Резервирование   
Быстрое связующее дерево (RSTP)дадада
Менеджер MRP / клиентнет / дада / дада / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)нетдада
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)нетдада
Расширенное кольцевое резервирование 15 мснетнетнет
Функции управления   
Конфигурирование портов, статистика и использованиедадада
Протокол канального уровня (LLDP)дадада
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)дадада
DHCP-серверНа базе портовНа базе пула/порта, опция 82На базе пула/порта, опция 82
Интерфейс командной строки (CLI)дадада
Протоколы автоматизации   
Класс соответствия PROFINETABB
Устройство PROFINETнетдада
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
дадада
Сертификаты-Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECExДопуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx

Нажмите, чтобы перейти к списку NAT-коммутаторов 2000.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48