Кабельная разводка М12 для силовых устройств

Кабельная разводка М12 для силовых устройств

Большая мощность на узком пространстве

Компактные и универсальные разъемы питания для высоких токов в полевых условиях.

Вернуться к Кабельные соединения специального назначения

Категории

Искать в Кабельная разводка М12 для силовых устройств

Показать все продукты в этой категории

Технология подключения устройств должна быть не только производительной, но также компактной и гибкой. После внедрения технологии передачи питания в компактном исполнении M12 компания Phoenix Contact установила новые стандарты. Инновационная кабельная система обеспечивает максимальную мощность и чрезвычайно компактные размеры. Мы предлагаем подходящее решение для любого приложения благодаря универсальному ассортименту изделий, включающему как сборные штекерные соединители, так и силовые кабели и разветвители.

Преимущества для вас

  • Передача больших мощностей в системах постоянного и переменного тока до 16 A или 690 В
  • Защита от неправильной установки за счет кодировки штекеров
  • Advanced Shielding Technology: крупноразмерное экранирование на 360°, обеспечивающее абсолютную защиту от ЭМВ и прочность, даже в крайне неблагоприятных окружающих условиях
  • Соответствующее PROFINET цветовое выделение при кодировке L
  • Предотвращение падения напряжения благодаря кабелям и штекерам с сечением до 2,5 мм²
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-111, допуск согласно UL 2237

Подходящее решение для любого приложения

Системы переменного тока

Подключение питания переменного тока  

Подключение питания для трехфазных двигателей

Кодировки S, K и M соединителей M12-Power рассчитаны на системы переменного тока, например, такие как подключение питания для трехфазных двигателей. Системы с кодировкой M обеспечивают питание в т. ч. 5- и 6-полюсных потребителей током до 8 А и напряжением до 690 В.

Системы постоянного тока

Подключение питания постоянного тока  

Электропитание децентрализованных модулей ввода-вывода

Кодировки T и L рассчитаны на системы постоянного тока в низковольтном диапазоне, например, для питания децентрализованных модулей ввода-вывода или электродвигателей постоянного тока. В качестве опции доступна 4-полюсная кодировка L с дополнительным контактом функционального заземления. При напряжении 63 В возможна передача тока до 16 A.

Надежное экранирование и заземление

Надежное подключение экрана  

Advanced Shielding Technology

Обеспечьте абсолютную защиту кабелей для передачи питания с помощью экранов и защитного заземления. Технология Advanced Shielding Technology от Phoenix Contact оптимизирует современную конструкцию штекерных соединителей M12. Жидкий металл, полностью обволакивающий экран кабеля при его производстве, повышает надежность и безопасность вашего оборудования. Сплошное экранирование на 360° обеспечивает не только улучшенную защиту от электромагнитных воздействий, но и повышает производительность. Жидкий металл выполняет также функцию связующего звена между контактом функционального заземления и являющейся металлическим проводником накатанной гайкой M12. В случае короткого замыкания Advanced Shielding Technology повышает таким образом уровень безопасности и сокращает риск возникновения пожара.

Штекерные соединители с зажимом push-lock

Штекерные соединители с зажимом push-lock  

Штекерные соединители с зажимом push-lock

Впервые компактные штекерные соединители M12 POWER с зажимом push-lock обеспечивают простое и надёжное соединение проводов в приложениях переменного и постоянного тока без инструмента. Зажимные камеры открываются и закрываются с помощью рычага. Это позволяет удобно подключать в том числе гибкие проводники с наконечником и без него. Проверенная пружинная технология гарантирует прочное и надежное соединение. Цветовое и числовое кодирование в области соединения предотвращает ошибки подключения. Долговечное, вибростойкое защитное заземление и опциональное экранирование повышают уровень безопасности и надежность вашего оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов