Измерение тока молнии

Регистрация, анализ, применение

Регистрация, анализ, применение

Узнавайте в интерактивном режиме о фактах удара молнии в вашу установку и воспользуйтесь преимуществами технического обслуживания в зависимости от фактических нагрузок.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

  • Список измерение тока молнии
    Измерение тока молнии

    Система контроля токов молний LM-S предназначена для регистрации и анализа ударов молний и удаленного контроля в реальном времени.

Искать в Измерение тока молнии

Показать все продукты в этой категории

Система контроля обнаруживает и анализирует все важные параметры тока молний. Анализ и дистанционное оповещение протекают в режиме реального времени. Сопоставление рабочих параметров и данных измерений обеспечивает возможность поиска оптимального решения для выполнения задач контроля и технического обслуживания.

Преимущества для вас

  • Простое распознавание и анализ нагрузок тока молнии благодаря интегрированной системе контроля
  • Возможность эффективного планирования интервалов ТО благодаря непрерывному дистанционному контролю
  • Упрощение вывода данных и конфигурирования за счет интегрированного веб-сервера
  • Подключение к стандартным сетевым системам по интерфейсу RJ45-Ethernet

Структура системы измерения

Уникальная система измерения тока молнии от Phoenix Contact  

Система измерения тока молнии для дистанционного контроля

Система в основном состоит из блока обработки данных с датчиками (до трех). Датчики устанавливаются на различных отводах молниезащитной установки. Для передачи сигнала используется оптоволоконный кабель.

Надежные методы измерения

Уникальная система измерения тока молнии от Phoenix Contact: эффект Фарадея  

Уникальная система измерения тока: эффект Фарадея

Система работает по принципу Фарадея. При ударе молнии под действием импульсного тока вокруг отвода образуется магнитное поле, которое регистрируется датчиками.

Результаты измерения передаются в блок обработки данных по оптоволоконному кабелю.

Блок обработки данных обрабатывает результаты, полученные от трех датчиков, и определяет на их основе следующие характеристики молнии:

  • максимальная сила тока;
  • крутизна тока;
  • заряд;
  • удельная энергия.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Простота ввода в эксплуатацию

Вы узнаете, как просто ввести в эксплуатацию систему контроля тока молний LM-S.


Система контроля тока молнии LM-S

LM-S контролирует парк ветросиловых установок в Гуанси мощностью 1,5 мегаватт.