Монтажные клеммы

Монтажные клеммы

Наилучшее решение для инженерных систем зданий

При помощи монтажных клемм можно быстро создавать компактные монтажные распределители.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Монтажные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Низкие установочные клеммы Phoenix Contact являются оптимальным решением для разводки в установочных плоских распределителях.

 

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактным трехъярусным распределительным клеммам идентичной формы для однофазных и многофазных цепей
  • Интеллектуальное распределение трехфазных систем при помощи стандартных перемычек
  • Полная гибкость — возможность комбинирования всех установочных клемм с различными технологиями соединения
  • Возможность проверки изоляции без отсоединения нейтрального проводника благодаря разделительной задвижке
  • Простой монтаж клемм без необходимости демонтажа магистральной шины нейтрального проводника
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Специальные требования

Установочные клеммы UTI  

Установочные клеммы UTI специально рассчитаны на использование в управляющей технике для зданий

Установочные клеммы UTI

Ассортимент установочных клемм UTI от Phoenix Contact включает в себя множество вариантов трехъярусных установочных клемм, а также разделительные клеммы для нейтрали и соответствующие проходные, разделительные и заземляющие клеммы. Сечение подсоединяемых проводов — от 4 мм² до 16 мм², в зависимости от ширины клеммы.

Трехъярусные установочные клеммы для проводников сечением до 10 мм²

Трехъярусные установочные клеммы для проводников сечением до 10 мм²  

Трехъярусные установочные клеммы для проводников сечением до 10 мм²

Многоярусные клеммы позволяют формировать компактную кабельную разводку зданий. Двойные функциональные гнезда на каждом ярусе обеспечивают быстрое распределение трехфазного тока в клеммной колодке. Подходят для проводников сечением до 10 мм² и обладают всеми характеристиками системы CLIPLINE-complete.

Монтажные клеммы для разделения отдельных цепей тока

Установочные клеммы согласно DIN VDE 0100-718  

Монтажные клеммы согласно DIN VDE 0100-0108

Монтажные клеммы с ножевым размыкателем для разделения отдельных электрических цепей рассчитаны на специальные требования в области электромонтажа:

  • Требования к кабельной разводке и подключениям в распределительных коробах общественных зданий согласно DIN VDE 0100-0108
  • требования к разделению отдельных цепей тока согласно DIN VDE 0100-0108

Система монтажных клемм для зданий

Монтажные клеммы PTI и UTI  

Монтажные клеммы PTI и UTI

Монтажные клеммы PTI и UTI позволяют упростить процесс распределения кабельной разводки в зданиях, добиться компактности и сэкономить время. Все клеммы совместимы и могу комбинироваться не зависимо от технологии присоединения. Монтажные клеммы идеально удовлетворяют требованиям в области электромонтажа и распределительных систем. Принадлежности для шунтирования, маркировки и тестирования имеют стандартное исполнение, позволяя значительно сократить логистические расходы. Воспользуйтесь преимуществами новых клемм для решения задач кабельной разводки в зданиях.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548