Монтажные системы для Industrial Ethernet

Монтажные системы для Industrial Ethernet

Для любых сетей

Медь или оптоволокно — здесь вы найдете широкий ассортимент материалов для монтажа.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Монтажные системы для Industrial Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Выполните установку сети самостоятельно — мы с радостью вам поможем. Phoenix Contact предлагает все необходимые компоненты и инструменты для гибкого монтажа на месте.

Преимущества для вас

  • Все из одних рук: от подготовленных кабелей до резервных модулей
  • Быстрый монтаж: подготовленные кабели индивидуальной длины
  • Простая подготовка на месте благодаря эффективному монтажному инструменту
  • Монтажные системы для Industrial Ethernet являются частью системы COMPLETE line

Модули SFP: гибкое использование оптоволоконных технологий

Три модуля SFP  

Модули SFP для гибкой передачи по стекловолоконным кабелям

Модули SFP (Small Form Pluggable) позволяют гибко использовать порты SFP коммутаторов Ethernet. Компания Phoenix Contact предлагает подходящие модули SFP как для одномодового или многомодового режима передачи, так и для Fast / Gigabit Ethernet для любых целей использования:

  • передача по медным и оптоволоконным кабелям (одномодовым и многомодовым),
  • дальность передачи до 80 км,
  • одноволоконная передача при помощи технологии WDM,
  • 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с,
  • возможность использования в любых коммутаторах со слотом SFP от Phoenix Contact.

Патч-панель Ethernet: быстрое создание безопасного соединения

Три патч-панели Ethernet  

Патч-панели обеспечивают безопасное соединение на всем участке от электрошкафа до периферийного оборудования

Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Подключение полевого кабеля осуществляется простым способом при помощи зажима IDC, push-in или винтового зажима в соединительной коробке с крышкой. Экран кабеля подключается простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Это сокращает время на установку.

Опционально данные интерфейсные модули поставляются с защитой от перенапряжений и контролем тока экрана.

Инжекторы PoE: безопасный и простой способ питания

Инжекторы PoE  

Инжекторы PoE обеспечивают безопасную передачу питания и данных в сети

Инжекторы Power-over-Ethernet (PoE) позволяют передавать данные и питание для удаленных устройств Ethernet (например, камер), используя для этого один общий кабель. Компактное автономное решение реализовано на базе различных классов мощности до 60 Вт.

Помимо гнездового разъема RJ45, инжекторы PoE оснащены альтернативными технологиями присоединения полевого кабеля и встроенным устройством защиты от перенапряжений. Это устройство защищает подключенные оконечные устройства, повышая таким образом готовность оборудования.

Сетевые изоляторы для гальванической развязки сети

Два изолятора Ethernet  

Сетевые изоляторы защищают конечные устройства

В промышленных условиях разность потенциалов затрудняет бесперебойную передачу данных. Для гальванической развязки в сетях Ethernet на основе медных кабелей используется изолятор FL ISOLATOR.

Высококачественная развязка до 4 кВ обеспечивает надежную защиту устройств и интерфейсов Ethernet. Это существенно повышает помехозащищенность.

Изолятор FL ISOLATOR также предлагается с разъемом M12 и корпусом для настенного монтажа.

Модули резервирования PRP для повышения готовности сетей

Два резервных модуля PRP  

Модули для параллельного резервирования сети

Во многих сетях одним из главных требований является высокая отказоустойчивость. Модули PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности. Таким образом они гарантируют высокую степень готовности сети.

Основные преимущества:

  • Простая инфраструктура сетей с высокой степенью готовности без необходимости конфигурирования
  • Отсутствие периода переключения, т. е. в случае возникновения неисправности работа не прерывается
  • При выходе из строя сети или отдельных ее компонентов потеря пакетов данных исключена
  • Возможность применения в жестких условиях электромагнитных, электростатических и климатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Включение устройств, не поддерживающих PRP, в параллельные сети для максимальной степени готовности

Элементы проводки на основе медных кабелей: от сетевых кабелей до штекеров RJ45 и круглых разъемов

Медный кабель со штекерами RJ45 и M12  

Подходящие медные кабели для вашего оборудования

Системы кабельной разводки Phoenix Contact на основе медных кабелей отличаются простым способом подготовки кабелей без использования специального инструмента, а также высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. У нас вы можете заказать подходящий для вашего приложения штекер от RJ45 и USB до D-SUB и M12. Специальные варианты экрана с защитой на 360° гарантируют высокую ЭМС и устойчивость к электростатическому разряду.

Элементы проводки на основе оптоволоконных кабелей: от оптоволоконных кабелей до разъемов

Оптоволоконные кабели  

Широкий выбор кабелей и разъемов

Оптоволоконные кабели обеспечивают высокую скорость передачи данных, низкий коэффициент затухания и нечувствительность к электромагнитным помехам. Оптоволоконные кабели идеально подходят при значительном удалении объектов. Phoenix Contact предлагает большой ассортимент продукции для монтажа оптоволоконных сетей:, от SC-RJ, LC, SC, F-SMA и ST до типов волокна POF, PCF, GOF:

  • оптоволоконные кабели различных исполнений
  • разъемы для оптоволоконных кабелей для самостоятельной сборки
  • инструментальные кейсы с профессиональным монтажным инструментом
  • измерительные устройства для оптоволокна

Необходимые принадлежности, такие как устройства сопряжения или проходные детали, дополняют ассортимент.

Штекерные соединители для однопарного Ethernet

Штекерные соединители для однопарного Ethernet  

Компактные приборные и кабельные разъемы для однопарного Ethernet

Постоянная передача данных благодаря компактным приборным и кабельным разъемам для однопарного Ethernet. Стандартизированные интерфейсы SPE идеально подходят для эффективной передачи данных в системах автоматизации предприятий и процессов. Оптимизированная кабельная разводка с учетом требований пользователей образует основу для перспективной интеграции датчиков в сеть и в облако.

  • Стандартизированные штекерные соединители и кабели в соответствии с МЭК 63171-2 (IP20) и МЭК 63171-5 (IP67)
  • Дальность действия 1 000 м
  • Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
  • Мощности до 50 Вт 

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Патч-панель Ethernet

Простое и быстрое соединение с полевыми устройствами