Назад к обзору

Патч-панель

Компоненты инфраструктуры Ethernet

Патч-панели служат интерфейсными модулями между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Новые устройства для крепления на несущей рейке теперь, кроме RJ45, могут поставляться с зажимом push-in, IDC или винтовым зажимом. Это значительно сокращает время на установку. Эти модели поставляются со встроенным УЗИП и контролем тока экрана.
Ассортимент изделий дополняют инжекторы Power-over-Ethernet, позволяющие передавать питание и данные на удаленные устройства в сети Ethernet по одному общему кабелю.

Преимущества для вас

  • Быстрый и простой монтаж
  • Большой выбор различных технологий присоединения
  • УЗИП, обеспечивающее высокую степень готовности оборудования
  • Контроль тока экрана для диагностики при появлении токов экрана в результате воздействия ЭМВ или разности потенциалов
  • Крышка на передней стороне закрывает соединительную коробку
  • Компактная конструкция

Разнообразные технологии присоединения и закрытая соединительная коробка

Обзор патч-панелей  

Обзор патч-панелей

Больше гибкости и экономия времени при монтаже: на выбор доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.

Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает соединительную коробку для полевого кабеля, с размещенными в ней клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.

Присоединение экрана без использования инструмента

Подключение без легко теряющихся деталей  

Присоединение экрана без использования инструмента

Кабельный экран подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без использования инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините оплетку экрана. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.

Защита от перенапряжений и контроль тока экрана на стороне полевого кабеля

Контроль тока экрана при помощи светодиодного индикатора  

Контроль тока экрана при помощи светодиодного индикатора

Модели патч-панелей поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана. Встроенное УЗИП защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных. Контроль тока экрана может использоваться в системах с технологией Power-over-Ethernet в качестве диагностической функции. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку патч-панелей, используемых в качестве интерфейсных модулей между кабельной разводкой полевых устройств и электрошкафа.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Патч-панель Ethernet

Простое и быстрое соединение с полевыми устройствами

Дополнительные сведения