Монтажные системы

Монтажные системы

Простое и быстрое распределение энергии

Надежное подключение проводов за несколько шагов без специнструмента — при помощи установочной системы.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

Искать в Монтажные системы

Показать все продукты в этой категории

Наши монтажные системы предоставляют несложные и гибкие возможности подключения кабелей. В зависимости от приложения можно выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств. Прочные корпуса и высокие степени защиты обеспечивают возможность надежной передачи питания на открытом воздухе и во влажных зонах.

Преимущества для вас

  • Подходящая технология подключения для любого приложения: быстрый IDC-контакт, простой зажим push-in и проверенный временем винтовой зажим
  • Простая и быстрая сборка без специнструмента
  • Гибкое распределение энергии благодаря неразъемным и вставным вариантам
  • Высокая надежность благодаря прочным корпусам со степенью защиты IP66/IP68/IP69, ударопрочностью IK08
  • Полная защита электроники, поскольку корпуса не нужно открывать даже при подключении питающего провода

Монтажная система IPD с технологией push-in

Монтажная система IPD с технологией push-in  

Монтажная система IPD с технологией push-in

Одного ввода достаточно для надежного соединения: Монтажная система IPD обеспечивает простое распределение энергии в полевых условиях.

Монтажная система IPD (Installation Power Distribution) является полностью штекерной и благодаря технологии push-in обеспечивает удобное подключение 3- и 5-полюсных проводников до 2,5 мм² без инструмента. Для особенно долговечной разводки в неблагоприятных внешних и промышленных условиях монтажная система имеет защиту от брызг воды и пыли согласно IP67.

Штекерный соединитель IPD

Штекерные соединители IPD для простого монтажа без инструмента  

Штекерные соединители IPD для простого монтажа без инструмента

Штекерные соединители IPD удобно и быстро монтируются благодаря зажиму push-in со стороны устройства и зажиму push-lock с полевой стороны. Система быстрой фиксации даже в сложных монтажных ситуациях гарантирует безопасный монтаж и простую замену устройств при необходимости. Соединения кабель-кабель без проблем реализуются при помощи штекерных соединителей в штыревом и гнездовом варианте.

Проходные детали IPD

Автоматизированная разводка в светильнике благодаря IPD

Автоматизированная разводка в светильнике благодаря IPD

Проходные детали IPD оснащаются зажимами push-in со стороны поля и устройства. Проводники проходят через сальник и вставляются напрямую без необходимости открывать устройство. Это дает возможность удобного подключения даже в труднодоступных местах.

Установочная система QPD с зажимом QUICKON

Монтажная система OPD

Монтажная система OPD

Отвечающее промышленным требованиям распределение питания не должно быть сложным и затратным по времени. Доказательством этого является прочная монтажная система QPD с классом защиты IP68/69K для нагрузок до 690 В / 40 A. Проверенная техника быстрого подключения с прокалывающими контактами IDC QUICKON делает возможным простое и быстрое подключение проводников до 5 x 6,0 мм² без снятия изоляции и применения специнструмента. Вы можете выбирать между неразъемными и вставными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения в сфере распределения. Возможно также простое подключение устройств без необходимости их открывания. Чувствительная электроника остается при этом защищенной от воздействий окружающей среды.

Обзор продукции QPD

Обзор продукции QPD  

Обзор продукции QPD

(1) Проходные детали
Проходные детали — это подключаемые снаружи кабельные вводы. Благодаря их использованию для подключения проводов больше не нужно открывать устройства. Это обеспечивает специфический класс защиты производителя.

(2) Кабельный соединитель
Для удлинения или ремонта кабелей идеально подходит кабельный соединитель. Вместе со штекерным соединителем соединители проводников можно использовать и в качестве сцепного соединения.

(3) Штекерный соединитель
Для быстрой замены устройств – во время технического обслуживания или при монтаже с использованием предварительно подготовленных кабелей – оптимально подходит штекерный соединитель с опережающим контактом PE. Он имеет кодировку для предотвращения неправильного подключения.

(4) T-образный распределитель
С помощью компактного T-распределителя можно просто монтировать шлейфы для потребителей. 

(5) H-образный распределитель
H-образный распределитель — это компактная, прочная и быстро подключаемая клеммная коробка. Четыре разъема соединены параллельно между собой, что позволяет использовать его в качестве звездообразного распределителя.

Пластиковые круглые штекерные соединители PRC с винтовым зажимом

Пластиковые круглые штекерные соединители PRC с винтовым зажимом

Пластиковые круглые штекерные соединители PRC с винтовым зажимом

Круглые штекерные соединители серии PRC оптимально подходят для компактной и безопасной передачи питания в помещении и снаружи. Более 2000 циклов подключения и продольная водонепроницаемость IP X5 в невставленном состоянии обеспечивают системе максимальную долговечность и прочность. Приборные, штепсельные и полевые соединители обеспечивают разнообразные возможности подключения устройств или распределения питания практически в любой системе. Дополнительную гибкость обеспечивает огромный выбор принадлежностей (например, цветовая кодировка) и индивидуальные исполнения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Промышленный электромонтаж с QPD

Решение для электромонтажа больших промышленных установок.


Монтажная система QPD

Быстрая и простая подготовка