Назад к обзору

Клеммы Inline ECO: простая и экономичная автоматизация без настройки параметров

Простая и экономичная автоматизация с клеммами Inline Eco

Клеммы Inline ECO для простого и экономичного решения задач автоматизации. Благодаря принципу "одна клемма - одна функция" серия Inline ECO позволяет подобрать подходящую клемму для автоматизированного приложения. Специальная настройка параметров клемм не требуется. Используя безопасные клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe, вы обеспечите безопасность вашей установки – без дополнительного программного обеспечения.

Централизованное решение для обеспечения функциональной безопасности в компактных машинах

Станция Inline ECO с безопасными клеммами ввода-вывода  

Топология простого централизованного решения обеспечения безопасности в автоматизации

Просто вставьте безопасные клеммы ввода-вывода в станцию ввода-вывода Inline. Цифровые клеммы вывода с допуском для обеспечивающего безопасность сегмента цепи монтируются справа от безопасного клеммного блока ввода-вывода. При срабатывании датчика, например, аварийного останова, отключается напряжение питания элементов для подсоединенных в ряд модулей выхода с обеспечением безопасности. К одной безопасной клемме ввода-вывода можно подсоединять до двух 2-канальных цепей датчиков. Все статусные сообщения и ошибки передаются стандартному контроллеру.


Назад к обзору
Программное обеспечение
Inline в применении
Дополнительная информация об изделии

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения