Назад к обзору

Inline: гибкий сбор и анализ данных

Гибкий и точный сбор и анализ данных

В систему ввода-вывода Inline входит большое количество аналоговых и функциональных клемм. Ассортимент охватывает простые клеммы для сбора аналоговых значений и производительные клеммы для измерения энергии. Используйте разнообразные возможности параметрирования данных клемм ввода-вывода и адаптируйте функции ваших приложений.

Сбор разнообразных измеренных значений в частях установки

Пример регистрации измеренных значений в частях установки  

Пример регистрации измеренных значений в частях установки

Устанавливайте функциональные клеммы Inline так гибко, как этого требует ваше приложение. При помощи аналоговых входных клемм можно экономично или с высокой точностью регистрировать данные расхода, давления или веса. Положение деталей определяется при помощи входной клеммы инкрементального энкодера или на выбор в виде абсолютного положения при помощи клеммы для анализа данных с датчиков SSI. Анализируйте расход энергии при помощи силовой измерительной клеммы Inline и экономьте энергозатраты благодаря оптимизации вашего приложения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548