Inline — модули ввода-вывода

Разнообразие функций

Разнообразие функций

Гибкий сбор и анализ данных.

Вернуться к Inline — модульная система ввода-вывода

Категории

Искать в Inline — модули ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Выбирайте клеммы ввода-вывода с настройкой параметров или без нее. Широкий выбор различных функций с расширенными допусками открывает свободу действий в системах любой топологии. Проработанность до мельчайших деталей создает основу для концепции вашей станции ввода-вывода.

Преимущества для вас

  • Широкий выбор цифровых, аналоговых и функциональных клемм открывает широкие возможности в области регистрации результатов измерений.
  • Гибкость благодаря разнообразным возможностям настройки
  • Снижение затрат на программирование благодаря предварительной обработке в клеммах ввода-вывода

Расширение локальной шины – от электрошкафа до полевых систем

Станция ввода-вывода Inline с соединением Fieldline  

Станция Inline с соединением Fieldline

Регистрируйте сигналы прямо в полевых условиях и передавайте их в электрошкаф без дополнительных шинных интерфейсов. 

Переходные клеммы Inline позволяют сократить количество шинных интерфейсов и, таким образом, подключенных сетевых устройств. Это значит: сплошная связь при малом количестве шинных интерфейсов.

Хотите передавать сигналы ввода-вывода без кабелей? Вы можете подключить до трех устройств ввода-вывода к базовой станции посредством соединения Bluetooth.

Inline Ex i — искробезопасные модули ввода-вывода для взрывоопасных зон

Надежная и безопасная регистрация сигналов во взрывоопасной зоне  

Надежная и безопасная регистрация сигналов во взрывоопасной зоне

Сделайте станцию ввода-ввода Inline пригодным для эксплуатации во взрывоопасных зонах: просто подключите синие искробезопасные взрывобезопасные модули ввода-вывода за стандартной клеммой ввода-вывода.Для этого в вашем распоряжении большой выбор стандартных клемм ввода-вывода для использования во взрывобезопасной и взрывоопасной среде до зоны 2. К синим клеммам ввода-вывода можно подводить дополнительные входные и выходные сигналы из взрывоопасных областей зон 1 и 0.  

Для диагностики и настройки параметров используется инжиниринговая система или технология FDT (Field Device Tool). Преимущество для вас: простота даже при большом количестве входных и выходных сигналов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения