Назад к обзору

Управление станочными светильниками PLD 300-го класса

Интеллектуальное управление освещением

Станочные светильники PLD 300-го класса на практике  

Последовательная схема соединения станочных светильников PLD 300-го класса на практике

Станочные светильники PLD 300-го класса можно интегрировать в оборудование при помощи уже имеющейся станции ввода-вывода. Клемма для сигналов ШИМ позволяет полностью использовать все многообразие функций. Если требуются только определенные функции, то предусмотрена простая возможность их активации или деактивации посредством цифрового выхода или выключателя.

Ваша система ввода-вывода для управления освещением

Управление при помощи клеммы ШИМ модулей ввода-вывода Inline  

Управление станочными светильниками при помощи клеммы PWM

Для подключения станочных светильников PLD 300-го класса используйте клемму для сигналов ШИМ. Это позволит вам воспользоваться всеми функциональными возможностями. Кроме того, при таком способе подключения можно управлять станочными светильниками при помощи имеющейся системы ввода-вывода, используя обычную шинную систему.

Управление освещением без потребления мощности

Управление при помощи цифрового выходного модуля ввода вывода серии Axioline E  

Управление станочными светильниками при помощи цифрового выходного модуля

Если требуются только определенные функции, то предусмотрена простая возможность их активации или деактивации. В этом случае посредством цифрового выходного модуля можно управлять цифровым входом светильника практически без потребления мощности. Если происходит полное отключение источника питания, то данный способ управления не требует использования дополнительных реле или выключателей с более высокой мощностью.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Управление станочными светильниками PLD 300-го класса

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548