Станочные светильники

Станочные светильники в различных исполнениях

Разнообразие для оптимального освещения

Подберите подходящие светодиодные станочные светильники в широком ассортименте продукции Phoenix Contact.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Станочные светильники

Показать все продукты в этой категории

Прочные станочные светильники PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) устанавливают критерии эффективного освещения промышленных установок: светодиодные технологии, неслепящий свет, последовательное включение, а также кабельная разводка M12.

Преимущества для вас

  • Питание 24 В упрощает процесс обслуживания и повышает уровень безопасности
  • Гибкий монтаж благодаря различным конструкциям и принадлежностям
  • Быстрая установка и экономия компонентов благодаря кабельной разводке M12
  • Возможность применения в станочном оборудовании благодаря устойчивости к воздействию охлаждающих и смазочных средств

Мало места, много света: станочные светильники класса 100

Станочные светильники класса 100  

Станочный светильник, установленный на машине

Многие машины становятся все более компактными и предлагают мало места для необходимого освещения. Станочные светильники PLD класса 100 со степенью защиты IP54 отличаются чрезвычайно тонкой конструкцией. За счет этого они идеально подходят для встраивания в станок в условиях ограниченного монтажного пространства.

Входящий в комплект держатель позволяет поворачивать светильник для оптимального освещения. Данные светильники обеспечивают особенно качественное освещение на небольшом и среднем расстоянии до освещаемых поверхностей. В наличии длины от 195 до 895 мм. Диаметр варьируется от 25 до 35 мм.

  • Простой монтаж в условиях нехватки места благодаря узкой конструкции
  • Целенаправленное освещение благодаря поворотной конструкции
  • Использование в Северной Америке благодаря наличию допуска ETL
  • Штекерная проводка позволяет свободно выбирать длину проводов и обеспечивает простую и быструю установку
     

Хорошее освещение для любого приложения: станочные светильники класса 200

Станочные светильники класса 200  

Станочные светильники диаметром 70 мм

Светодиодные станочные светильники класса 200 отличаются ярким освещением. Так как по сравнению со светодиодными станочными светильниками класса 100 они идеально подходят для средних и дальних расстояний до освещаемой поверхности.

Вам необходим свет в сложных окружающих условиях? Данные светильники подходят и для этого благодаря их высокой устойчивости к вибрационным и ударным нагрузкам, а также стойкости к охладительным и смазывающим жидкостям.

Вариант диаметром 40 мм идеально интегрируется в новые машины. С его помощью вы высокоэффективно освещаете внутреннее пространство машины и экономите место.

  • Безосколочное стекло 4 мм обеспечивает возможность применения даже в среде с потенциальной механической нагрузкой
  • Нечувствительны ко многим хладагентам и смазкам благодаря уплотнению Viton®
  • Возможность применения в условиях высоких температур и повышенных вибрационных и ударных нагрузок
  • Гибкие возможности монтажа благодаря вращению при любом варианте монтажа (уголок или держатель)
  • Использование в Северной Америке благодаря наличию допуска ETL

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48