Назад к обзору

FL WLAN 5110 и FL WLAN 5100 в сравнении

Новые точки доступа FL WLAN 5110 представляют собой модернизацию успешной серии FL WLAN 5100 и заменяют ее в 2018 году. Новые FL WLAN 5110 оснащены современной WLAN-картой и теперь требуют только два антенных подключения (2x2 MIMO) вместо трех на старой серии (3x3 MIMO). Весь остальной функционал, а также конструкция и габаритные размеры устройства полностью повторяют предыдущее поколение. Максимальная скорость передачи данных по WLAN в обоих вариантах составляет 300 Мбит/с.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Варианты изделия

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 ГГц / 5 ГГц
3 внешние антенны

(Европа и другие страны)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 ГГц / 5 ГГц
2 внешние антенны

(Европа и другие страны)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 ГГц / 5 ГГц
3 внешние антенны

(США / Канада)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 ГГц / 5 ГГц
2 внешние антенны

(США / Канада)
Режим работы WLAN

Точка доступа WLAN / клиент / ретранслятор

MIMO 3x3:2
(три антенны, два потока)

Точка доступа WLAN / клиент / ретранслятор

MIMO 2x2:2
(две антенны, два потока)
Порты Ethernet2x RJ 452x RJ 45
Разъем для SD-карт1 разъем для SD-карт1 разъем для SD-карт
Размеры
(ширина x высота x глубина)
40 x 109 x 109 мм40 x 109 x 109 мм
Указание для размеровВысота с гнездом антенны, без антенного кабеляВысота с гнездом антенны, без антенного кабеля

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48