Назад к обзору

Factoryline WLAN EPA: для простой и быстрой адаптации устройств к работе в беспроводной сети

Применение модуля WLAN EPA

Адаптер порта Ethernet FL WLAN представляет собой промышленный адаптер WLAN для экономичного подключения устройств с поддержкой Ethernet к сети WLAN. В компактном и прочном корпусе адаптера порта Ethernet объединены модуль радиосвязи и антенна. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к автоматизированному устройству Ethernet-кабелем M12. Это дает возможность максимально простой интеграции в существующие системы.

Простой и быстрый монтаж

Простая установка модуля FL EPA  

Простая установка на оборудовании

Адаптер порта Ethernet — это простое решение для быстрой адаптации отдельных автоматизированных промышленных устройств с интерфейсом Ethernet к работе в сети WLAN. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и подключается к автоматизированному устройству Ethernet-кабелем M12.

Преимущества для вас:

  • Компактный модуль IP65 со встроенной антенной
  • Разъемы M12 для Ethernet и питания
  • Простой монтаж на оборудовании

Простая и быстрая наладка путем автоматического конфигурирования

Кнопка «Mode»  

Удобная настройка кнопкой «Mode»

Кнопка «Mode» позволяет быстро и просто настраивать соединения «точка-точка» или малые сети без необходимости их конфигурирования. В качестве альтернативы можно воспользоваться удобной функцией конфигурирования в веб-браузере.

Расширенные возможности настройки посредством AT-команд

Модуль FL EPA 2  

Простое конфигурирование и управление модулями FL EPA 2

Модуль WLAN EPA предусматривает возможность автоматизированного конфигурирования контроллером или управления в процессе работы посредством простых AT-команд. Так, например, возможно управление процессами роуминга, т. е. смены контроллером точек доступа в зависимости от текущего положения мобильной системы.

Краткий обзор FL EPA

Характеристики

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Стандарты WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Диапазоны частот и каналы (*зависит от страны)

2,4 ГГц, каналы 1–11
5 ГГц: каналы 36–140 (клиент)
5 ГГц: каналы 36–48 (точка доступа)

2,4 ГГц, каналы 1–11
5 ГГц: каналы 36–140 (клиент)
5 ГГц: каналы 36–48 (точка доступа)

Макс. скорость передачи данных (брутто)

54 Мбит/с

54 Мбит/с

Макс. пропускная способность (нетто)

< 20 Мбит/с

< 20 Мбит/с

Режимы работыКлиент (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Беспроводной мост между двумя FL EPA
Клиент (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Беспроводной мост между двумя FL EPA

Макс. излучаемая мощность

2,4 ГГц: 17 дБм (с антеннами)
5 ГГц: 15 дБм (с антеннами)

2,4 ГГц: 17 дБм (с антеннами)
5 ГГц: 15 дБм (с антеннами)

Количество антенн

1 (внутренняя)

1 (внешняя), разъем RSMA

Степень защиты в смонтированном состоянии

IP65IP65

Температура окружающей среды (эксплуатация)

–30 °C … 65 °C

–30 °C … 65 °C

Электропитание

9–30 В DC, макс. 1,7 Вт

9–30 В DC, макс. 1,7 Вт

Особенности

Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth

Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth

Здесь вы можете просмотреть продукты Industrial WLAN для сетей Ethernet.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48