Industrial WLAN

Industrial WLAN

Беспроводная гибкость

Wireless LAN — стандарт для беспроводного Ethernet. Используйте преимущества этой продуманной технологии в промышленной сфере.

Вернуться к Wireless Ethernet

Категории

  • Список продукции для Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Устройства для промышленных сетей WLAN для интеграции переносных или сменных компонентов системы автоматизации в сети Ethernet.

Предстоящая дигитализация промышленности требует внедрения мощных промышленных сетей связи. Одной из ключевых технологий при этом является технология Industrial WLAN, обеспечивающая высочайшую производительность и надежность. Мы предлагаем все необходимые продукты, решения и услуги для создания надежных беспроводных систем связи на базе WLAN. Что бы вы ни искали — комплексную инфраструктуру WLAN из одних рук или отдельные продукты для интеграции в существующие сети WLAN — все это вы можете получить у нас.

Преимущества для вас

  • Надежная беспроводная связь на основе технологии MIMO со скоростью передачи до 300 Мбит/с (брутто)
  • Подходит для реализации функций безопасности благодаря защите передачи данных с помощью SafetyBridge или Profisafe
  • Гибкие возможности применения: оптимизирован под промышленные протоколы Profinet, EtherNet/IP, Modbus-TCP и др.
  • Быстрый и надежный роуминг для использования в мобильных системах
  • Профессиональная поддержка при проектировании и реализации благодаря многолетнему опыту в сфере

Стандартная инфраструктура сети WLAN

Стандартная структура сети WLAN

WLAN 5110: гибкое решение на базе WLAN для распределительного шкафа

Устройство WLAN 5110, встроенное в распределительный шкаф  

Устройство WLAN 5110, встроенное в распределительный шкаф

WLAN 5110 представляет собой компактный модуль WLAN для установки в распредшкаф или распределительную коробку. Внешние антенные разъемы позволяют гибко адаптировать модуль к условиям применения за счет установки подходящей антенны. Так, можно использовать направленные антенны для максимальной дальности действия, антенны ненаправленного типа для покрытия сигналом больших площадей или кабель-антенны для оснащения модулем электрических подвесных конвейеров.

  • Компактная конструкция: подходит для установки в местные распределительные коробки
  • Технология управления кластерами для централизованной настройки всех точек доступа инфраструктурной сети WLAN
  • Два внешних антенных разъема для гибкого использования антенн
  • Ряд комфортных функций предельно упрощает процесс ввода в эксплуатацию и обслуживания

WLAN 1100 и WLAN 2100: решения на базе WLAN для машиностроительной отрасли

Модуль WLAN 1100, установленный на распределительном шкафу  

Решение «всё в одном»: WLAN 1100

WLAN 1100 и WLAN 2100 — выгодные комплексные WLAN-решения со встроенными антеннами и модулем радиосвязи в одном корпусе. Модуль радиосвязи легко монтируется на машины и автоматизированные транспортные системы (AGV) путем установки в единственное гнездо.

  • Всегда безупречный прием сигнала WLAN, быстро и просто 
  • Две встроенные специальные антенны для надежной радиосвязи в промышленных условиях.
  • Простой и быстрый монтаж благодаря схеме установки в единственное гнездо
  • Очень прочный корпус, ударопрочность согласно IK08
  • Расширенный температурный диапазон и степень защиты IP66/68 для радиосвязи в жестких условиях (только WLAN 2100)

WLAN EPA: для простой и быстрой адаптации устройств к работе в беспроводной сети

Адаптер порта Ethernet для использования на оборудовании  

Адаптер порта Ethernet для использования на оборудовании

Адаптер порта Ethernet позволяет легко адаптировать промышленные автоматизированные устройства с интерфейсом Ethernet к работе в составе беспроводной сети. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и подключается к автоматизированному устройству Ethernet-кабелем M12.

  • Компактный модуль IP65 со встроенной антенной
  • Разъемы M12 для Ethernet и питания
  • Простой монтаж на оборудовании
  • Простое конфигурирование с помощью кнопки ᡫ«Mode»
  • Максимальная пропускная способность 20 Мбит/с

Антенны и принадлежности для WLAN

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN  

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN

Уверенный прием сигнала — решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны, подходящие для планируемых задач. Мы предлагаем широкий выбор антенн и принадлежностей для любых задач применения.

  • Ненаправленные антенны с высокой дальностью действия во всех направлениях
  • Направленные антенны с ориентированной зоной действия большой протяженности
  • Кабель-антенны для подвижных систем, например, для электрических подвесных конвейеров

Сравнение продуктов WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Монтаж

В распределительном шкафу,
В распределительных коробках

НА распределительных коробках, машинах и т. д.

НА БОКОВЫХ поверхностях распределительных шкафов, машин и на стенах

Стандарты WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Диапазоны частот и каналы (*зависит от страны)

2,4 ГГц, каналы 1–13*

5 ГГц: каналы 36–165*

2,4 ГГц, каналы 1–13*

5 ГГц: 36–165*

2,4 ГГц, каналы 1–11.

5 ГГц, клиент: каналы 36–140

5 ГГц, точка доступа: каналы 36–48

Макс. скорость передачи данных (брутто)

300 Мбит/с

300 Мбит/с

54 Мбит/с

Макс. пропускная способность (нетто)

< 90 Мбит/с

> 60 Мбит/с

< 20 Мбит/с

Режимы работы

точка доступа, клиент, ретранслятор

точка доступа, клиент

2 виртуальные точки доступа

Клиент

(Micro Access Point)

Макс. излучаемая мощность

18 дБм

20 дБм (с антеннами)

18 дБм (с антеннами)

Количество антенн

1–2 (внешние)

2 (внутренние)

1 (внутренняя)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Industrial Wireless LAN

Простая и быстрая конфигурация сетей WLAN.


Решение на базе WLAN для машиностроения

Быстрое налаживание стабильного радиоприема при помощи WLAN 1100


WLAN 1100

Точка доступа и антенна в одном устройстве.

Дополнительные сведения